Office and Building Networking
Filtruj wg
Zastosowane filtry:
0
Usuń filtry
- Typ produktu
- Rodzina produktów
- Wysokość
- Stopień ochrony
- Typ
- Napięcie AC
- Kolor
- Głębokość
- Typ uchwytu
- Współpracuje z
- Wysokość stelaża
- Materiał
- Zakończ
- Wysokość
- Długość
- Montaż
- Ilość opakowania
- Kod koloru
- Ekranowanie EMC
- Szerokość stelaża
- Gniazda przełączane
- Szerokość
- Szerokość
- Bieżąca ocena
- Rozmiar gwintu
- Średnica
- Głębokość
- Wykończenie przednie
- Obciążenie statyczne
- Tylne wykończenie
- Traktowane krawędzie
- Napięcie znamionowe
- Jednostki stelaża
- Typ pomiaru
Produkty | 149 Wyników (739 artykuły)

Szyna podtrzymująca kabel szyny C.
Szyny C zapewniają lepsze zarządzanie kablami. SCHRODD C-Rails można przypiąć do ucha kablowego w celu zamontowania.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Szyna podtrzymująca kabel szyny C

Szyna DIN do termostatu
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Szyna DIN do termostatu ze zintegrowanym czujnikiem temperatury

Kanał kablowy
Kanały kablowe w bocznych i tylnych obszarach szafy oraz montaż na stojakach szafy, elementach głębokich lub profilach C.

Zestaw montażowy do kanału kablowego
Zestaw montażowy do kanału kablowego.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Zestaw montażowy do kanału kablowego

Varistar Cable Eye dla elementu głębokości
Łatwe zarządzanie kablami.

Szyna DIN
Służy do montażu wyłączników automatycznych i przemysłowych urządzeń sterujących wewnątrz szaf na sprzęt.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Szyna DIN, 35H 15D Długość 125L, 4 sztuk
Szyna DIN, 35H 15D Długość 175L, 4 sztuk
Szyna DIN, 35H 15D Długość 275L, 4 sztuk
Szyna DIN, 35H 15D Długość 375L, 4 szt
Szyna DIN, 35H 15D Długość 475L, 4 sztuk
Szyna DIN, 35H 15D długość 575L, 4 sztuk
Szyna DIN, 35H 7.5D Długość 125L, 4 szt
Szyna DIN, 35H 7.5D Długość 175L, 4 szt
Szyna DIN, 35H 7.5D Długość 275L, 4 szt
Szyna DIN, 35H 7.5D Długość 375L, 4 szt
Szyna DIN, 35H 7.5D Długość 475L, 4 szt
Szyna DIN, 35H 7.5D Długość 575L, 4 szt
Szyna DIN, 35H 15D Długość 125L, 10 sztuk
Szyna DIN, 35H 15D Długość 175L, 10 sztuk
Szyna DIN, 35H 15D Długość 275L, 10 sztuk
Szyna DIN, 35H 15D Długość 375L, 10 szt
Szyna DIN, 35H 15D Długość 475L, 10 sztuk
Szyna DIN, 35H 15D długość 575L, 10 sztuk
Szyna DIN, 35H 7.5D Długość 125L, 10 szt
Szyna DIN, 35H 7.5D Długość 175L, 10 szt
Szyna DIN, 35H 7.5D Długość 275L, 10 szt
Szyna DIN, 35H 7.5D Długość 375L, 10 szt
Szyna DIN, 35H 7.5D Długość 475L, 10 szt
Szyna DIN, 35H 7.5D Długość 575L, 10 szt

Kanał kablowy 19" z taśmą szczotkową
Paski szczotki, przez które przechodzą izolowane kable elektryczne, zazwyczaj przewodniki przewodzące wysokie prądy.

Oczko kablowe do panelu przedniego 19", gumowa podkładka
Gumowa podkładka do podwójnego oczka kabla stalowego. Tworzy płaską powierzchnię

Uchwyt do kosza drutowego PEMSA C
Wszechstronne wsporniki do koszy drucianych wykorzystujące technologię szybkiego łączenia do szybkiego i bezpiecznego montażu sufitowego lub instalacji w kanałach rozporowych.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Wspornik C koryta siatkowego PEMSA, 150 mm
Wspornik C koryta siatkowego PEMSA, 450 mm
Wspornik C koryta siatkowego PEMSA, 200 mm
Wspornik C koryta siatkowego PEMSA, 250 mm
Wspornik C koryta siatkowego PEMSA, 350 mm

Pokrywa tacy kosza drutowego PEMSA
Solidne metalowe pokrywy korytek kablowych chronią i zabezpieczają wysokiej jakości instalacje kablowe.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Pokrywa koryta siatkowego PEMSA, 100 mm
Pokrywa koryta siatkowego PEMSA, 400 mm
Pokrywa koryta siatkowego PEMSA, 60 mm
Pokrywa koryta siatkowego PEMSA, 150 mm
Pokrywa koryta siatkowego PEMSA, 200 mm
Pokrywa koryta siatkowego PEMSA, 300 mm

Ulepszony KOSZ nVent CADDY HP J-Hook
Łączy w sobie technologię Versa-Mount z szeroką podstawą i dużym promieniem gięcia dla krytycznego wsparcia nieciągłej podpory kablowej do wysokowydajnych kabli transmitujących dane i światłowodów.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action

Hak HP J-Hook nVent CADDY z zaczepem wielofunkcyjnym
Idealne połączenie innowacyjnych łączników CADDY do zastosowań z prętami gwintowanymi, drutami lub prętami opadającymi z wysokowydajnymi hakami J CAT serii HP w montażu fabrycznym. Gotowy do wyjścia po wyjęciu z pudełka.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Hak J nVent CADDY Cat HP z klipsem wielofunkcyjnym, 25 mm Średnica, M4, M6, M8 Pręta, 4,8–6,4 mm Drutu
Hak J nVent CADDY Cat HP z klipsem wielofunkcyjnym, 33,3 mm Średnica, M4, M6, M8 Pręta, 4,8–6,4 mm Drutu
Hak J nVent CADDY Cat HP z klipsem wielofunkcyjnym, 50 mm Średnica, M4, M6, M8 Pręta, 4,8–6,4 mm Drutu