Office and Building Networking
Filtruj wg
Zastosowane filtry:
0
Usuń filtry
- Typ produktu
- Rodzina produktów
- Wysokość
- Stopień ochrony
- Typ
- Napięcie AC
- Kolor
- Głębokość
- Typ uchwytu
- Współpracuje z
- Wysokość stelaża
- Materiał
- Zakończ
- Wysokość
- Długość
- Montaż
- Ilość opakowania
- Kod koloru
- Ekranowanie EMC
- Szerokość stelaża
- Gniazda przełączane
- Szerokość
- Szerokość
- Bieżąca ocena
- Rozmiar gwintu
- Średnica
- Głębokość
- Wykończenie przednie
- Obciążenie statyczne
- Tylne wykończenie
- Traktowane krawędzie
- Napięcie znamionowe
- Jednostki stelaża
- Typ pomiaru
Produkty | 149 Wyników (739 artykuły)

Oczko kablowe do panelu przedniego 19"
Łatwe dopasowanie oczków kablowych do dedykowanego panelu przedniego 19".

Szyna DIN do termostatu
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Szyna DIN do termostatu ze zintegrowanym czujnikiem temperatury

Zestaw montażowy do kanału kablowego
Zestaw montażowy do kanału kablowego.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Zestaw montażowy do kanału kablowego

Varistar Cable Eye dla elementu głębokości
Łatwe zarządzanie kablami.

Szyna DIN
Służy do montażu wyłączników automatycznych i przemysłowych urządzeń sterujących wewnątrz szaf na sprzęt.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Szyna DIN, 35H 15D Długość 125L, 4 sztuk
Szyna DIN, 35H 15D Długość 175L, 4 sztuk
Szyna DIN, 35H 15D Długość 275L, 4 sztuk
Szyna DIN, 35H 15D Długość 375L, 4 szt
Szyna DIN, 35H 15D Długość 475L, 4 sztuk
Szyna DIN, 35H 15D długość 575L, 4 sztuk
Szyna DIN, 35H 7.5D Długość 125L, 4 szt
Szyna DIN, 35H 7.5D Długość 175L, 4 szt
Szyna DIN, 35H 7.5D Długość 275L, 4 szt
Szyna DIN, 35H 7.5D Długość 375L, 4 szt
Szyna DIN, 35H 7.5D Długość 475L, 4 szt
Szyna DIN, 35H 7.5D Długość 575L, 4 szt
Szyna DIN, 35H 15D Długość 125L, 10 sztuk
Szyna DIN, 35H 15D Długość 175L, 10 sztuk
Szyna DIN, 35H 15D Długość 275L, 10 sztuk
Szyna DIN, 35H 15D Długość 375L, 10 szt
Szyna DIN, 35H 15D Długość 475L, 10 sztuk
Szyna DIN, 35H 15D długość 575L, 10 sztuk
Szyna DIN, 35H 7.5D Długość 125L, 10 szt
Szyna DIN, 35H 7.5D Długość 175L, 10 szt
Szyna DIN, 35H 7.5D Długość 275L, 10 szt
Szyna DIN, 35H 7.5D Długość 375L, 10 szt
Szyna DIN, 35H 7.5D Długość 475L, 10 szt
Szyna DIN, 35H 7.5D Długość 575L, 10 szt