Office and Building Networking
Filtruj wg
Zastosowane filtry:
0
Usuń filtry
- Typ produktu
- Rodzina produktów
- Wysokość
- Stopień ochrony
- Typ
- Napięcie AC
- Kolor
- Głębokość
- Typ uchwytu
- Współpracuje z
- Wysokość stelaża
- Materiał
- Zakończ
- Wysokość
- Długość
- Montaż
- Ilość opakowania
- Kod koloru
- Ekranowanie EMC
- Szerokość stelaża
- Gniazda przełączane
- Szerokość
- Szerokość
- Bieżąca ocena
- Rozmiar gwintu
- Średnica
- Głębokość
- Wykończenie przednie
- Obciążenie statyczne
- Tylne wykończenie
- Traktowane krawędzie
- Napięcie znamionowe
- Jednostki stelaża
- Typ pomiaru
Produkty | 149 Wyników (739 artykuły)

Ulepszony KOSZ nVent CADDY HP J-Hook
Łączy w sobie technologię Versa-Mount z szeroką podstawą i dużym promieniem gięcia dla krytycznego wsparcia nieciągłej podpory kablowej do wysokowydajnych kabli transmitujących dane i światłowodów.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action

Hak HP J-Hook nVent CADDY z zaczepem wielofunkcyjnym
Idealne połączenie innowacyjnych łączników CADDY do zastosowań z prętami gwintowanymi, drutami lub prętami opadającymi z wysokowydajnymi hakami J CAT serii HP w montażu fabrycznym. Gotowy do wyjścia po wyjęciu z pudełka.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Hak J nVent CADDY Cat HP z klipsem wielofunkcyjnym, 25 mm Średnica, M4, M6, M8 Pręta, 4,8–6,4 mm Drutu
Hak J nVent CADDY Cat HP z klipsem wielofunkcyjnym, 33,3 mm Średnica, M4, M6, M8 Pręta, 4,8–6,4 mm Drutu
Hak J nVent CADDY Cat HP z klipsem wielofunkcyjnym, 50 mm Średnica, M4, M6, M8 Pręta, 4,8–6,4 mm Drutu

nVent CADDY Koszulka HP J-Hook z zaczepem T-Grid
Idealne połączenie innowacyjnych łączników CADDY do akustycznych zastosowań z kratownicą T z wysokowydajnymi hakami J CAT serii HP w montażu fabrycznym. Gotowy do wyjścia po wyjęciu z pudełka.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Hak J nVent CADDY Cat HP z klipsem rusztu T, 25 mm Średnica

Osłona kabla szyny C.
Szyny C zapewniają lepsze zarządzanie kablami. SCHRODD C-Rails można przypiąć do ucha kablowego w celu zamontowania.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Osłona kabla C-Rail, do wiązki przewodów 30 … 34 mm
Osłona kabla C-Rail, do wiązki przewodów 34 … 38 mm
Osłona kabla C-Rail, do wiązki przewodów 38 … 42 mm
Osłona kabla C-Rail, do wiązki przewodów 42 … 46 mm
Osłona kabla C-Rail, do wiązki przewodów 18 … 22 mm
Osłona kabla C-Rail, do wiązki przewodów 22 … 26 mm
Osłona kabla C-Rail, do wiązki przewodów 26 … 30 mm
Osłona kabla C-Rail, do wiązki przewodów 46 … 50 mm

Zestaw montażowy do mocowania oczków kabli do szyny C.
Zestaw montażowy do mocowania oczków kabli do szyny C.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Zestaw montażowy do mocowania oczków kabli do szyny C

Oczko kablowe do szyny C, stal
Oczko kablowe do szyny C, stal.

Opaska kablowa
Zestaw materiałów montażowych do prowadzenia kabli.

Eurorack Short Slide Rail
Eurorack Short Slide Rail.

Taśma Velcro® 300mm
Velcro Strip jest jednym z najprostszych rozwiązań okablowania.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Taśma Velcro® 12 x 300 mm

Wsparcie modułu 19"
Wspornik modułu jest potrzebny do montażu częściowej szerokości przednich paneli z wycięciami SUB-D-, ST typ 3 lub FDDI.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Wspornik modułu 19" bez odkształcania

Ramię wspornika kabla
Wysięgnik kabla umożliwia wysuwane urządzenia i obudowę jako narzędzia do zarządzania kablami.