Materiał spawalniczy nVent ERICO, F20
        
        Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
      
        Materiał spawalniczy nVent ERICO, F20
          Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
        
      
                                      Szczegóły
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Ilustracje przedstawiające zastosowania
          
          
        
        
                                            Zasoby
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Funkcje
- Mieszanka składa się głównie z aluminium i tlenku miedzi
 - Rozwiązanie stosowane głównie w przypadku uziemienia i połączeń
 - Materiał egzotermiczny znajduje się w górnej części pojemnika, a materiał inicjujący jest ubity w jego dolnej części
 - Zapakowany według rozmiarów w pojemniki z tworzywa sztucznego z przezroczystymi pokrywkami
 - Pojemniki są zapakowane w pudełka z tworzywa sztucznego umieszczone wraz metalowymi dyskami
 - Dla każdego połączenia spawanego należy stosować jeden krążek
 - Właściwości niewybuchowe
 - Nie ulega niekontrolowanemu zapłonowi
 - Wymogi dotyczące materiału egzotermicznego można określić na podstawie szczegółów określonego połączenia nVent ERICO Cadweld
 
Specyfikacje
Broszura
Karta charakterystyki
Katalog
Certyfikaty
        cUL KDER7.E220029
      
      
              
          English
        
      
          
      CSA C22.2 No. 41
    
      
        cUL KDER7.E220029
      
      
      
          
      CSA C22.2 No. 41
    
      
        UL KDER.E220029
      
      
              
          English
        
      
          
      ANSI/UL 467
    
      
        UL KDER.E220029
      
      
      
          
      ANSI/UL 467
    
      
        DoC, ERICO Cadweld 
      
      
              
          English
        
      
          
      EN IEC 62561-1:2017
    
      - Ostrzeżenie
 - Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.