Zbiorcza główna szyna uziemiająca do zastosowań w telekomunikacji, 305 mm


Zbiorcza główna szyna uziemiająca do zastosowań w telekomunikacji, 305 mm
nr katalogowy: TMGBA12L15P
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Zasoby
CAD
Funkcje
- Spełnia zalecenia TIA-607-C, zgodność z BICSI®
- Spełnia wymogi norm NEMA®
- Można stosować dwa zaczepy z otworami na śruby 5/16" lub 7/16" (osprzęt montażowy poza zestawem)
- Dostępne są zestawy przyłączeniowe do szyn zbiorczych umożliwiające ich przedłużanie
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Broszura
Dodatkowe referencje
Certyfikaty
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.