Zbiorcza główna szyna uziemiająca do zastosowań w telekomunikacji


Zbiorcza główna szyna uziemiająca do zastosowań w telekomunikacji
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Zasoby
CAD
Funkcje
- Spełnia zalecenia TIA-607-C, zgodność z BICSI®
- Spełnia wymogi norm NEMA®
- Można stosować dwa zaczepy z otworami na śruby 5/16" lub 7/16" (osprzęt montażowy poza zestawem)
- Dostępne są zestawy przyłączeniowe do szyn zbiorczych umożliwiające ich przedłużanie
Specyfikacje
Grubość (T) | 0.25in |
Szerokość (W) | 4in |
Grubość (T) | 6.35mm |
Szerokość (W) | 101.6mm |
Materiał | Miedź |
Broszura
Dodatkowe referencje
Certyfikaty
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.