Zestaw połączenia typu trzpień-środnik szyny, RI52, RI59, 49,27 mm, 9,5 mm Średnica, 3/8 UNC Thread


Zestaw połączenia typu trzpień-środnik szyny, RI52, RI59, 49,27 mm, 9,5 mm Średnica, 3/8 UNC Thread
nr katalogowy: PBK244
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
Funkcje
- Zapewnia materiały umożliwiające bezpośrednie podłączenie trzpieni do osi neutralnej środnika szyny metodą egzotermiczną
- Zestaw zawiera dopasowaną formę nVent ERICO Cadweld, narzędzie do czyszczenia form, pistolet krzemieniowy, trzpienie, podkładki i nakrętki
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Broszura
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Certyfikaty
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.