Skip to main content
Wybierz kraj / język

PH37554.jpg image Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

Kabel-zaczep lub szyna zbiorcza, wersja szynowa, LA, 1/4" x 1 1/4", 2/0 koncentryczny

nr katalogowy: PB10LA2GEF

Rozwiązania nVent ERICO Cadweld, używane w przypadku zastosowań kolejowych, wymagają stosowania materiałów egzotermicznych  nVent ERICO Cadweld Plus F80 oraz nVent ERICO Cadweld F80. Połączenia egzotermiczne nVent ERICO Cadweld są opracowywane pod kątem zapewnienia stałego i molekularnego połączenia, które nigdy nie poluzuje się ani nie skoroduje i które umożliwia łączenie ze sobą różnych materiałów. Połączenia są projektowane pod kątem zapewnienia wytrzymałości na cały okres eksploatacji przewodu i/lub instalacji. Połączenie nVent ERICO Cadweld wykazuje obciążalność prądową, która jest równa lub większa niż w przypadku przewodu, a także jest odporne na prąd zakłóceniowy i nie ulegnie awarii podczas eksploatacji. Po zakończeniu wykonywania połączenia monterzy mogą bez problemu ocenić wizulanie jego jakość.

Czytaj dalej Wyświetl mniej Wydrukuj tę stronę
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje


Atrybuty produktu

Skopiowane dane
Metryczne   |   Imperialne
XXXX-XX-XX-XX-L-M-W
XXXX Klucz cenowy
XX Rodzina form
XX Rozmiar występu / szyny zbiorczej
XX Rozmiar przewodu
L* Dzielony tygiel Sekcja tygla jest dzielona w przypadku form posiadających otwór poziomy, przewidziany w celu ułatwienia czyszczenia
M* Tylko forma
W* Płyty ścieralne Ograniczają mechaniczne ścieranie form w punktach wejścia kabli
* Pole puste, jeśli nie ma zastosowania

Schematy

Zasoby Dodatkowe informacje o produkcie

Dodatkowe informacje o produkcie

Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us