Kabel-zaczep lub szyna zbiorcza, LA, 1/4" x 1", #2 Solid
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Kabel-zaczep lub szyna zbiorcza, LA, 1/4" x 1", #2 Solid
nr katalogowy: LAC1TEE
Formy grafitowe nVent ERICO Cadweld są opracowywane i tworzone na potrzeby tysięcy typów połączeń i kombinacji przewodów.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
Dodatkowe informacje o produkcie
Funkcje
- Tworzy trwałe połączenie o niskiej rezystancji
- Zapewnia połączenie molekularne
- Połączenia egzotermiczne nVent ERICO Cadweld mają taką samą znamionową wydajność prądową jak przewód
- Przenośne urządzenie instalacyjne, które nie wymaga korzystania z zewnętrznego źródła zasilania
- Monterów można z łatwością przeszkolić w zakresie wykonywania połączeń egzotermicznych nVent ERICO Cadweld
- Połączenia można sprawdzać wizualnie
- Formy z gamy LA i LE można stosować wraz końcówkami kablowymi prostymi lub przesuniętymi
Specyfikacje
Atrybuty produktu
| XX-X-XX-XX-L-M-W | ||
| XX | Rodzina form | |
| X | Klucz cenowy | |
| XX | Rozmiar występu / szyny zbiorczej | |
| XX | Kod przewodu | |
| L* | Dzielony tygiel |
Sekcja tygla jest dzielona w przypadku form posiadających otwór poziomy, przewidziany w celu ułatwienia czyszczenia
|
| M* | Tylko forma | |
| W* | Płyty ścieralne |
Ograniczają mechaniczne ścieranie form w punktach wejścia kabli
|
* Pole puste, jeśli nie ma zastosowania
Broszura
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Certyfikaty
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017
Dodatkowe informacje o produkcie
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.