Skip to main content
Wybierz kraj / język

PH37579.jpg image Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

Przewód do Powierzchni Stalowej, Katodowy, HA, Rura stalowa, 2/0 koncentryczny, 4"–8" rury

nr katalogowy: CAHAA2GB

Połączenia katodowe nVent ERICO Cadweld stanowią preferencyjną metodę łączenia przewodów anodowych układów ochrony katodowej z rurami (stalowymi lub żeliwnymi), zbiornikami i innymi konstrukcjami metodą  egzotermiczną. Układy ochrony katodowej projektuje się na potrzeby ochrony rurociągów lub rozmaitych konstrukcji przed korozją elektrochemiczną. W ramach połączeń katodowych nVent ERICO Cadweld wykorzystuje się materiał egzotermiczny, który pozwala zminimalizować wpływ wysokiej temperatury na stal, co jest szczególnie ważne w przypadku rur cienkościennych oraz poddawanych dużym naprężeniom.

Czytaj dalej Wyświetl mniej Wydrukuj tę stronę
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje


Atrybuty produktu

Skopiowane dane
Metryczne   |   Imperialne
W-CA-XX-X-XX-LH-XX-L-M
W* Płyty ścieralne Ograniczają mechaniczne ścieranie form w punktach wejścia kabli
CA Oznaczenie wersji katodowej
XX Rodzina form
X Klucz cenowy
XX Rozmiar przewodu
LH Strona spawana LH = Zgrzew na lewym końcu przewodu
RH = Zgrzew na prawym końcu przewodu
(tylko do serii form VN Mold)
XX Rozmiar rury
L* Dzielony tygiel Sekcja tygla jest dzielona w przypadku form posiadających otwór poziomy, przewidziany w celu ułatwienia czyszczenia
M* Tylko forma
* Pole puste, jeśli nie ma zastosowania

Schematy

Zasoby Dodatkowe informacje o produkcie

Dodatkowe informacje o produkcie

Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us