Skip to main content
Wybierz kraj / język

Core Network

Core Network
Select FiltersZamknij
Filtruj wg
Zastosowane filtry: 0
Usuń filtry
ZwińRozwiń
  • Typ produktu
  • Rodzina produktów
  • Wysokość
      Zastosuj
    • Stopień ochrony
    • Typ
    • Kolor
    • Głębokość
        Zastosuj
      • Materiał ramy
      • Typ uchwytu
      • Współpracuje z
      • Materiał okładziny
      • Wysokość stelaża
          Zastosuj
        • Zakończ
        • Kolor ramki
        • Wysokość
            Zastosuj
          • Długość
              Zastosuj
            • Typ blokowania
            • Materiał
            • Montaż
            • Ilość opakowania
            • Kod koloru ramki
            • Kod koloru
            • Kolor okładziny
            • Ekranowanie EMC
            • Szerokość stelaża
            • Gniazda przełączane
            • Kod koloru okładziny
            • Szerokość
                Zastosuj
              • Szerokość
                  Zastosuj
                • Bieżąca ocena
                • Rozmiar gwintu
                • Średnica
                    Zastosuj
                  • Głębokość
                      Zastosuj
                    • Wykończenie przednie
                    • Tylne wykończenie
                    • Obciążenie statyczne
                        Zastosuj
                      • Traktowane krawędzie
                      • Zgodność z
                      • Napięcie zasilania
                      • Napięcie znamionowe
                      • Podawanie płynu chłodzącego
                      • Obciążenie statyczne
                      • Obciążenie dynamiczne
                      • Obciążenie dynamiczne
                          Zastosuj
                        • Jednostki stelaża
                        • Typ pomiaru
                        Filtr0

                        Podkategorie

                        Rack and Row Cooling, Liquid

                        Rack and Row Cooling, Liquid

                        Enclosure Cooling, Air

                        Enclosure Cooling, Air

                        Rack Technology

                        Rack Technology

                        Power Distribution

                        Power Distribution

                        Produkty | 191 Wyników (1197 artykuły)

                        21120-149.tif image

                        Podkładka uziemiająca/uziemiająca

                        Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
                        Zestaw podkładek uziemiających, M4, 100 szt
                        Zestaw podkładek uziemiających, M5, 100 szt
                        Podkładka Nomel do masy/uziemienia, M6
                        21630104.411.tif image

                        Drzwi stalowe Varistar CP, zwykłe z blokadą 3-punktową, IP20

                        Perforowane drzwi podwójne Varistar CP ze stalową blokadą 3-punktową do zastosowań z ochroną IP 20.
                        Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
                        Drzwi stalowe Varistar CP, zwykłe z 3-punktowym blokowaniem, RAL 7021, 24 U, 1200H, 600W, IP20
                        Drzwi stalowe Varistar CP, zwykłe z 3-punktowym blokowaniem, RAL 7021, 24 U, 1200H, 800W, IP20
                        Drzwi stalowe Varistar CP, zwykłe z 3-punktowym blokowaniem, RAL 7021, 29 U, 1400H, 600W, IP20
                        Drzwi stalowe Varistar CP, zwykłe z 3-punktowym blokowaniem, RAL 7021, 29 U, 1400H, 800W, IP20
                        Drzwi stalowe Varistar CP, zwykłe z 3-punktowym blokowaniem, RAL 7021, 33 U, 1600H, 600W, IP20
                        Drzwi stalowe Varistar CP, zwykłe z 3-punktowym blokowaniem, RAL 7021, 33 U, 1600H, 800W, IP20
                        Drzwi stalowe Varistar CP, zwykłe z 3-punktowym blokowaniem, RAL 7021, 38 U, 1800H, 600W, IP20
                        Drzwi stalowe Varistar CP, zwykłe z 3-punktowym blokowaniem, RAL 7021, 38 U, 1800H, 800W, IP20
                        Drzwi stalowe Varistar CP, zwykłe z 3-punktowym blokowaniem, RAL 7021, 42 U, 2000H, 600W, IP20
                        Drzwi stalowe Varistar CP, zwykłe z 3-punktowym blokowaniem, RAL 7021, 47 U, 2200H, 600W, IP20
                        Drzwi stalowe Varistar CP, zwykłe z 3-punktowym blokowaniem, RAL 7021, 52 U, 2450H, 600W, IP20
                        Drzwi stalowe Varistar CP, zwykłe z 3-punktowym blokowaniem, RAL 7021, 42 U, 2000H, 800W, IP20
                        Drzwi stalowe Varistar CP, zwykłe z 3-punktowym blokowaniem, RAL 7021, 47 U, 2200H, 800W, IP20
                        Drzwi stalowe Varistar CP, zwykłe z 3-punktowym blokowaniem, RAL 7021, 52 U, 2450H, 800W, IP20
                        LED light 57265.png

                        Oświetlenie LED do szafek

                        Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
                        Złącze wejściowe / zespół kabla do oświetlenia LED 3M
                        Zespół złącza przedłużającego/kabla, do oświetlenia LED 1M
                        Złącze męskie i żeńskie z blokiem zacisków do lampy AC
                        Magnes do montażu Compact LED-Light 550LM
                        Kompaktowy czujnik ruchu LED-Light 550LM
                        19 drawer 1 2 3 u

                        Powierzchnia do pisania dla szuflad 19"

                        Powierzchnia do pisania do użycia z naszą 19-calową szufladą. Jest on umieszczony na szufladzie imożna go podnieść, gdy szuflada jest otwarta.
                        Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
                        Powierzchnia do pisania dla szuflad 19"
                        19 drawer

                        Szuflada 19"

                        19-calowe szuflady umożliwiają montaż komputerów, pisanie powierzchni dla łatwej obsługi.
                        Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
                        Szuflada 19", U, RAL 7035
                        Szuflada 19", 2 U, RAL 7035
                        Szuflada 19", 3 U, RAL 7035
                        Szuflada 19U, panel przedni anodowany
                        Szuflada 19", 2 U, panel przedni anodowany
                        Szuflada 19", 3 U, panel przedni anodowany
                        Szuflada 19", U, RAL 7021
                        Szuflada 19", 2 U, RAL 7021
                        Szuflada 19", 3 U, RAL 7021
                        cage nut

                        Zestaw montażowy 19" M6

                        Zestawy montażowe umożliwiają montaż 19-calowych elementów w szafce.
                        Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
                        Zestaw montażowy 19" M6, śruba, podkładka, nakrętka; 50 szt
                        Zestaw montażowy 19" M6, śruba, podkładka, nakrętka; 100 szt
                        Zestaw montażowy 19", śruba M6, podkładka M6, nakrętka M6; 4 sztuk
                        Zestaw montażowy 19", śruba M6, podkładka M6, nakrętka M6; 32 sztuk
                        Zestaw montażowy 19", T30 śruba z podkładką nomelową osadzoną, M6x16; podkładka, nakrętka klatkowa, M6; 4 sztuk
                        Zestaw montażowy 19", T30 śruba z podkładką nomelową osadzoną, M6x16; podkładka, nakrętka klatkowa, M6; 50 sztuk
                        Zestaw montażowy 19", T30 śruba z podkładką nomelową osadzoną, M6x16; podkładka, nakrętka klatkowa, M6; 32 sztuk
                        Zestaw montażowy 19", T30 śruba z podkładką nomelową osadzoną, M6x16; podkładka, nakrętka klatkowa, M6; 100 sztuk
                        Zestaw montażowy 19" M6, śruba, podkładka, nakrętka; 8 szt
                        Zestaw montażowy 19", T30 śruba z podkładką nomelową osadzoną, M6x16; podkładka, nakrętka klatkowa GND/uziemienie, M6; 4 sztuk
                        Zestaw montażowy 19", T30 śruba z podkładką nomelową osadzoną, M6x16; podkładka, nakrętka klatkowa GND/uziemienie, M6; 32 sztuk
                        Zestaw montażowy 19", T30 śruba z podkładką nomelową osadzoną, M6x16; podkładka, nakrętka klatkowa GND/uziemienie, M6; 50 sztuk
                        Zestaw montażowy 19", T30 śruba z podkładką nomelową osadzoną, M6x16; podkładka, nakrętka klatkowa GND/uziemienie, M6; 100 sztuk
                        19 cable entry

                        Kanały kablowe 19"

                        19-calowy moduł do łatwego i efektywnego zarządzania kablami.
                        Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
                        Kanały kablowe 19", U, 1.5 mm, St, RAL 7035
                        Kanały kablowe 19", 2 U, 1.5 mm, St, RAL 7035
                        Kanały kablowe 19", U, 1.5 mm, St, RAL 7021
                        Kanały kablowe 19", 2 U, 1.5 mm, St, RAL 7021
                        19 front panel

                        19-calowe kanały kablowe i kabel przez kanały

                        Urządzenie do prowadzenia kabli do inteligentnego zarządzania kablami.
                        Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
                        Kanał kablowy 19" i kabel przez kanały, U, 1.5 mm, St, RAL 7035
                        Kanał kablowy 19" i kabel przez kanały, U, 1.5 mm, St, RAL 7021
                        19" kanały kablowe i kabel przez kanały, 2 U, 1.5 mm, St, RAL 7035
                        19" kanały kablowe i kabel przez kanały, 2 U, 1.5 mm, St, RAL 7021
                        19inch front panel for cable eyes

                        Panel przedni 19" do oczków kablowych

                        Panel przedni 19" umożliwia montaż oczków kablowych.
                        Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
                        Panel przedni 19" do oczków kablowych, 1.5 mm, St, RAL 7035
                        Panel przedni 19" do oczków kablowych, 1.5 mm, St, RAL 7021
                        19 equipment shelf

                        Półka na sprzęt 19", U

                        19-calowa półka na sprzęt o udźwigu 5 kg.
                        Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
                        Półka na sprzęt 19", U, AlZn
                        Półka na sprzęt 19", U, RAL 7021
                        Półka na sprzęt 19", U, RAL 7035
                        19 equipment shelf

                        Półka na sprzęt 19", 2 U.

                        19-calowa półka na sprzęt pozwala na łatwe przechowywanie i zarządzanie urządzeniami stojakowymi.
                        Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
                        Półka na sprzęt 19", 2 U, RAL 7021
                        Półka na sprzęt 19", 2 U, RAL 7035
                        19 equipment shelf

                        19-calowa półka na sprzęt, regulowana głębokość

                        19-calowa półka na sprzęt pozwala na łatwe przechowywanie i zarządzanie urządzeniami stojakowymi.
                        Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
                        Półka na sprzęt 19", regulowana głębokość, 430W 250D, RAL 7021
                        19-calowa półka na sprzęt, regulowana głębokość, 430W 300D, RAL 7021
                        19-calowa półka na sprzęt, regulowana głębokość, 430W 400D, RAL 7021
                        Półka na sprzęt 19", regulowana głębokość, 430W 250D, RAL 7035
                        19-calowa półka na sprzęt, regulowana głębokość, 430W 300D, RAL 7035
                        19-calowa półka na sprzęt, regulowana głębokość, 430W 400D, RAL 7035