Prowadnice teleskopowe C-Profil do szafki
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Prowadnice teleskopowe C-Profil do szafki
Prowadnice teleskopowe z profilem prowadzącym do montażu w szafach o nośności 25 kg.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Zasoby
CAD
Funkcje
- Do montażu podpórek o szerokości 84 km w płaszczyźnie 19"
- Udźwig: 25 kg na parę
- Profil prowadzący () jest dopasowany do wymiaru mocowania w szafce (jest przykręcany do profilu 19" szafki); szyna adaptera (3) jest dopasowana do głębokości i wymiaru mocowania na subracku (jest wkładana do profilu prowadzącego jak prowadnica teleskopowa)
Specyfikacje
| Materiał | Aluminium |
| Zakończ | Anodowane |
| Typ | Profil C. |
| Typ produktu | Prowadnica teleskopowa |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.