Core Network
Filtruj wg
Zastosowane filtry:
0
Usuń filtry
- Typ produktu
- Rodzina produktów
- Wysokość
- Stopień ochrony
- Typ
- Kolor
- Głębokość
- Materiał ramy
- Typ uchwytu
- Współpracuje z
- Materiał okładziny
- Wysokość stelaża
- Zakończ
- Kolor ramki
- Wysokość
- Długość
- Typ blokowania
- Materiał
- Montaż
- Ilość opakowania
- Kod koloru ramki
- Kod koloru
- Kolor okładziny
- Ekranowanie EMC
- Szerokość stelaża
- Gniazda przełączane
- Kod koloru okładziny
- Szerokość
- Szerokość
- Bieżąca ocena
- Rozmiar gwintu
- Średnica
- Głębokość
- Wykończenie przednie
- Tylne wykończenie
- Obciążenie statyczne
- Traktowane krawędzie
- Zgodność z
- Napięcie zasilania
- Napięcie znamionowe
- Podawanie płynu chłodzącego
- Obciążenie statyczne
- Obciążenie dynamiczne
- Obciążenie dynamiczne
- Jednostki stelaża
- Typ pomiaru
Produkty | 191 Wyników (1197 artykuły)

Zestaw szyny uziemiającej do końcówek pierścieniowych
Metalowe szyny zazwyczaj umieszczone wewnątrz rozdzielnicy, płyty panelowe do lokalnego wysokiego prądu dystrybucji.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Zestaw szyny uziemiającej do końcówek pierścieniowych, 440 mm, 19"
Zestaw szyny uziemiającej do końcówek pierścieniowych, 980 mm
Zestaw szyny uziemiającej do końcówek pierścieniowych, 1680 mm, 38 U
Zestaw szyny uziemiającej do końcówek pierścieniowych, 1900 mm, 43 U
Zestaw szyny uziemiającej do końcówek pierścieniowych, 1980 mm, 47 U

Przełącznik bezpieczeństwa modułów dystrybucji zasilania
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Moduły dystrybucji zasilania zgodnie z DIN 43880, wyłącznik bezpieczeństwa FI, 16 A, 30 ma

Przewód sieciowy
Kabel SCHROFF Mains zapewnia praktyczne, uniwersalne mocowanie z możliwością mocowania.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Kabel sieciowy, IEC C14 do C13, 0.5 m, czarny
Kabel sieciowy, IEC C14 do C13 m, czarny
Kabel sieciowy, BS zgodnie z IEC C13, 2.5 m, czarny
Przewód sieciowy, USA zgodnie z IEC C13, 2.5 m, czarny
Kabel sieciowy, IEC C14 do C13, 2.5 m, czarny
Przewód sieciowy, SCHUKO/UTE zgodnie z IEC C13-kątowy, 2.5 m szary
Przewód sieciowy, SCHUKO/UTE zgodnie z IEC C13, 2.5 m, czarny
Przewód sieciowy, SCHUKO/UTE zgodnie z IEC C13, 2.5 m, szary

Wyłącznik automatyczny modułów dystrybucji zasilania
Wyłącznik GFCI solidny, chroniący przed awariami podłoża, zapewniający pełną ochronę.

Wspornik montażowy PDU
Zestawy montażowe do jednostek PDU.

Skrzynka rozdzielcza 19"
Skrzynka rozdzielcza służy do przechowywania PDU, które bezpiecznie rozprowadzają energię elektryczną ze źródła zasilania do urządzeń w obwodzie.

Szyna zbiorcza z połączeniami FASTON
Szyna zbiorcza SCHROFF jest przeznaczona do dystrybucji energii o wysokim natężeniu, mieszczącej się wewnątrz rozdzielnic, płyt panelowych i obudów magistrali.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Szyna zbiorcza ze złączami FASTON, 2-biegunowa, mosiądz nieobrobiony
Szyna zbiorcza ze złączami FASTON, 2-biegunowa, mosiężna ocynowana
Szyna zbiorcza ze złączami FASTON, 2-biegunowa, blaszana E-Cu
Szyna zbiorcza ze złączami FASTON, jednobiegunowa, ocynowana E-Cu
Szyna zbiorcza ze złączami FASTON, 4-biegunowa, mosiądz nieobrobiony
Szyna zbiorcza ze złączami FASTON, 4-biegunowa, blaszana E-Cu
Szyna zbiorcza ze złączami FASTON, 3-biegunowa, blaszana E-Cu

Szyna PCB do dystrybucji zasilania
Szyna zbiorcza do dystrybucji zasilania do płytek obwodów drukowanych i płyt montażowych.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Szyna PCB do dystrybucji zasilania, 3 HP L216,3mm
Szyna PCB do dystrybucji zasilania, 3 HP L338.3mm
Szyna PCB do dystrybucji zasilania, 4 HP L206,2 mm
Szyna PCB do dystrybucji zasilania, 3 HP L328,1 mm
Szyna PCB do dystrybucji zasilania, 5 HP L206,2 mm
Szyna PCB do dystrybucji zasilania, 5 HP L333,2 mm

Szyna zbiorcza z połączeniami FASTON
Szyna zbiorcza z połączeniami FASTON.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Szyna zbiorcza z połączeniami FASTON

Panel rozdzielczy 19", kat. 6
Panel rozdzielczy 19" do 24-krotnych kabli połączeniowych kategorii 6.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Panel rozdzielczy 19", kat. 6

Mały moduł dystrybucji
Mały moduł dystrybucji.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Mały moduł dystrybucji