Veggmontert aluminium enkelt dør kabinett, VAR.
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Veggmontert aluminium enkelt dør kabinett, VAR.
Serien med veggmonterte skap med enkeltdør i aluminium, WAS, har en beskyttelsesgrad på IP 66. Skapene er lagerført i mange forskjellige størrelser. Risikoen for komponentfeil og tilhørende unødvendig produksjonsstans elimineres ettersom vann og støv forhindres fra å komme inn i skapet. WAS-serien er ideell for bruk i områder som er utsatt for korrosjon, og som har ugunstige miljøforhold.
Bransjestandarder
UL 508A Listed; Type 4, 12; File No. E61997
NEMA/EEMAC Type 4, 12
IEC 62208 IP66
CE, UK CA, UL
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Funksjoner
- Materiale: Aluminium AlMg3. Hus: 2 mm. Dør: 2,5 mm. Monteringsplate: 2 mm galvanisert stål.
- Hus: Brettet og sømsveiset. 4 stk. M8 x 13 pinnebolter til festing av bunnprofiler/monteringsplate Hvert hjørne på baksiden av skapet er lasermerket for å vise nøyaktig hvor du skal bore hull og feste AWS-veggmonteringsbraketter. Dette forenkler installasjonen.
- Dør: Overflatemontert med 130° åpning. Skjulte, avtakbare hengsler med låsebolt. Åpning fra venstre eller høyre side. Innvendige M6-sveisede bolter for å montere dørprofiler MMDP, se levering. Forseglingen sikres av en innsprøytet polyuretanpakning i én del
- I samsvar med IP66 | IK 08
- Lås: nVent HOFFMAN-tilpasset 3 mm lås med dobbelbit, 90° bevegelse og antivibrasjonsmekanisme To låser for 600 til 800 mm høye skap Espagnolette-låsing med tre punkter for 1000 mm høye skap og over. Andre innsatser er tilgjengelige som tilbehør.
- Monteringsplate: Monteringsplaten markeres vertikalt i intervaller på 10 mm for enkel horisontal posisjonering av utstyret. På toppen og bunnen er det hull som gjør det enklere å feste kablene. Festet på M8-pressesveisede bolter til baksiden av skapet Alle sider fra 800 mm og mer, er forsterket med brettede kanter. Ved hjelp av AMG-tilbehøret kan monteringsplateposisjonering justeres i dybden.
- Kabeltilgang: Ingen flensplateåpninger som standard for å maksimere tetning.
- Jording: M8x18 mm jordingsbolter i hus og deksel, M8-muttere, jordingsskiver og jordingsetiketter.
- Levering: Skap med dør og monteringsplate, nøkkel med dobbelt plastbit på 3 mm og monteringstilbehør. Metallnøkkel, for høyder på 1000 mm eller mer. Jordingsmuligheter.
Spesifikasjoner
Godkjenning byråsertifikat
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Sertifisering
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.