Skip to main content

Velg land/språkpreferanser

N01026-Wall mounted Aluminum Single Door Enclosure, WAS_1 Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

Veggmontert skap i aluminium med enkeltdør, (WAS)

Serien med veggmonterte skap med enkeltdør i aluminium, WAS, har en beskyttelsesgrad på IP 66. Skapene er lagerført i mange forskjellige størrelser. Risikoen for komponentfeil og tilhørende unødvendig produksjonsstans elimineres ettersom vann og støv forhindres fra å komme inn i skapet. WAS-serien er ideell for bruk i områder som er utsatt for korrosjon, og som har ugunstige miljøforhold.

Les mer Les mindre

Bransjestandarder

UL 508A Listed; Type 4, 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC Type 4, 12

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL

Les mer Les mindre Skriv ut denne siden
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Data kopiert
Metrisk   |   Imperisk
Fordeler
Ressurser
Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.