Skip to main content

Velg land/språkpreferanser

SPECTRACOOL COMPACT INDOOR; N16 AIR CONDITIONER; Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

SpectraCool Narrow innendørs/utendørs

SpectraCool Narrow Indoor/Outdoor Air Conditioners provide the same broad spectrum of cooling capacity and options and the SpectraCool Indoor/Outdoor units in a more narrow, space-saving solution for low-depth cabinet needs. Narrow models are designed to fit on 12-inch (300-mm) deep floor- and wall-mount enclosures.

SpectraCool Narrow with Advanced Corrosion Protection Compact Solutions provide industry leading corrosion protection to components critical to the performance of the air conditioner. For applications where air conditioners are exposed to harsh, corrosive, chemical elements. Hoffman utilizes advanced coatings to protect the critical components, extending their life and optimizing the extended performance level of the product.

Select units come with Remote Access Control (RAC), an integrated, parametric controller designed to work seamlessly with our enclosure air conditioner units for the purpose of remotely monitoring and managing anywhere from a single unit to an entire network of Spectra cool air conditioners from virtually anywhere in the world with a secure internet connection. Ensure that your systems are always running at optimal temperature levels, increase productivity and improve overall system reliability.

Les mer Les mindre

Bransjestandarder

UL/cUL Listed; Type 12, 3R, 4; 4X optional; File No. SA6453

CE

IP 56 Internal Loop

IP 34 on External Loop

Telcordia GR-487 capable (Outdoor)

Les mer Les mindre Skriv ut denne siden
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Data kopiert
Metrisk   |   Imperisk
Ressurser
Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.