Strømfordelingsboks, PWB
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Strømfordelingsboks, PWB
Boksen skiller brytere fra andre komponenter for å hindre negativ interferens. Den kan monteres på 19-tommersprofilene akkurat der den behøves.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Til automatsikringer, kontakter eller stikkontakter installeret i rack. Åpning for opp til 22 moduler (18 mm). DIN-skinne er justerbar i dybden med 15 mm. Boksen er utstyrt med to jordingsskinner 10 x 8 mm. Lengden er 120 mm med 15 x M5 tilslutninger. Kabelinnføring gennom baksiden med kabelbørste 400 x 35 mm.
- Materiale: 1,5 mm stålplate.
- Overflatebehandling: RAL 7035.
- Pakning: 1 stk.
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.