Monteringsvinkler (19-tommers) festebraketter, DND
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Monteringsvinkler (19-tommers) festebraketter, DND
Disse monteringsbrakettene gjør det raskt og enkelt å montere 19-tommersprofiler. De skaper plass på forsiden av 600 mm-konsoller, og gir mer rom for montering av utstyr på fabrikken eller på stedet.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: For montering av 19" festebraketter i 600 mm brede skap. Justerbar i dybden i trinn på 12.5 mm.
- Materiale: 3 mm sinkbelagt bløtt stål.
- Pakning: 4 braketter med monteringsutstyr.
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.