Monteringsvinkler (19 tommer), DNN
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Monteringsvinkler (19 tommer), DNN
Med disse profilene kan utstyr på 19 tommer enkelt monteres i konsoller, enten på fabrikken eller på stedet.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: For å oppnå 19", eller delvis 19" i 800 mm brede skap, kan disse profilene monteres med monteringsbrakettene DNB. For å oppnå 19" i 600 mm brede skap, bruk brakettene DND.
- Materiale: 2 mm sinkbelagt stål.
- Pakning: 2 stk.
Spesifikasjoner
| Tykkelse | 0.08in |
| Tykkelse | 2mm |
| Materiale | Stål |
| Avslutt | Sinkbelagt |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Mandatory
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.