Frontpanel, 45x470


Frontpanel, 45x470
Katalog#: PAC01
Frontpanelet har samme overflatebehandling som skapet, og brukes til å dekke over tomrom i systemer med 19-tommersprofiler for estetikkens skyld. Det kan også bearbeides for å montere utstyr på.
Detaljer
Fordeler
Ressurser
CAD
Tilbehør
Distributører i ditt område
Funksjoner
- Beskrivelse: 19” blindpanel.
- Materiale: 1.5 mm stål.
- Overflatebehandling: RAL 7035.
- Pakning: 1 stk.
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Oppslagstavle
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
CAD-GENERERING
Mandatory
Nedenfor er en liste over autoriserte distributører som for øyeblikket har denne varen på lager:
Distributør | Antall | Dato på lager |
---|
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.