Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

Server- og nettverksstativer

Server- og nettverksstativer

EN ANERKJENT GLOBAL LEDER INNEN ELEKTRONIKKABINETTER

Jo mer kompleks og krevende IT-infrastrukturen er, jo mer krever du fra serverkabinettet eller nettverkskabinettet. Med sine enestående egenskaper kobler nVent-stativene seg til og beskytter IT-ressursene. Alle kabinettene våre er utformet for å oppfylle komplekse krav til lastekapasitet, kabelhåndtering og sikkerhet.

nVent-serverkabinetter og -nettverkskabinetter varierer fra estetisk tiltalende, funksjonelle og enkle elektroniske modeller til høyfrekvent beskyttet design med beskyttelse mot støt og vibrasjoner.


 

Et utvalg produkter for en rekke bruksområder

Serverstativer

Forhåndskonfigurerte serverstativkabinetter som beskytter IT-ressursene dine.

  • Høy statisk belastning på 1 600 kg
  • Optimaliserte kabelinnføringssoner
  • Enkelt innbyggbare 19" stativvinkler i 25 mm trinn
  • Klargjort for oppsett av radinneslutting, inkludert paneler

Nettverksstativer

Stativ for passivt og aktivt nettverksutstyr samt servere.

  • Frittstående kabinettkonfigurasjoner eller side-om-side
  • Høyderekkevidde fra 24 til 47 U
  • Glassdør foran og enkel bakdør
  • Enkel tilgang på alle sider
  • Gjør løsningen komplett med kabelhåndtering, hevede toppdeksler eller vifteinnsatser i toppdeksel

Kabelstativer

Datakabinetter kan plasseres side om side eller frittstående. Integrert tilbehør støtter strukturert kabling i 3 akser. Stativene kan enkelt plasseres ved siden av serverstativene og integreres i et isolasjonssystem.

  • Kabinettene er utformet for å lage rader og løsninger for oppbevaring
  • De integrerte luftpanelene støtter ulike kablingsmåter
  • Optimaliserte kabelinnføringssoner
  • Høy statisk belastning på 1 600 kg
  • 19-tommers stativvinkler i 25 mm trinn for enkel innfelling

Stativer for samlokalisering

Sikre samlokaliseringskabinetter med låsemekanisme beskytter IT-ressurser mot uautorisert tilgang.

  • Stort utvalg av samlokaliseringskabinetter med 2, 3 eller 4 rom
  • Egne kabelskuffer for strøm og data til hvert rom
  • Høyde på 2 000, 2 200 og 2 450 mm og bredde på 600 og 800 mm.
  • Topunktslåsing med numerisk håndtak eller nøkkellåshåndtak

Stativer med hjul

Forhåndskonfigurert serverstativ med integrerte hjul for enkel transport, selv for integrerte stativer. Når de justerbare føttene er på plass, sikrer de datakabinetter.

  • Utformet for å lage rader og avgrensingsløsninger
  • De integrerte luftpanelene støtter ulike kablingsmåter
  • Optimaliserte kabelinnføringssoner
  • Høy statisk belastning på 1 600 kg
  • Stativvinkler kan enkelt innfelles


 

Nyttige ressurser

Katalog

Varistar data-/nettverkssystemer

Datablad

Varistar Colocation-kabinetter

Datablad

Varistar CP-server- og nettverkskabinett

Datablad

Mekatronisk tilgangskontroll for elektronikkabinetter

Kontakt

Fremtidens datasenterteknologi er her. Snakk med en nVent-representant for bli kjent med alle våre løsninger.