Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

Colocation & Multi Tenant Solutions

Skalerbare tjenester for samlokalisering og løsninger for flere brukere
Asset 1 2.png

Skreddersydde løsninger for samlokalisering

I en stadig mer digital verden ser bedrifter etter effektive og pålitelige måter å administrere IT-infrastrukturen på. Datasentre med samlokalisering byr på en strategisk løsning som gjør at organisasjoner kan plassere servere og nettverksutstyr i en delt fasilitet, samtidig som de drar nytte av forbedret sikkerhet, pålitelighet og skalerbarhet. Hos nVent forstår vi de unike utfordringene som mekaniske ingeniører, innkjøpsansvarlige og teknologidirektører står overfor på dette området, og vi er opptatt av å levere skreddersydde løsninger som dekker deres behov. Partnerskap med nVent gir datasentre for samlokalisering flere klare fordeler:

Kompetanse som spenner fra databrikker til kjøling: Våre dedikerte ingeniørteam har omfattende erfaring med å arbeide med samlokaliseringskunder gjennom hele datasenterinfrastrukturens livssyklus. Vi forstår de spesifikke utfordringene som finnes i miljøer med flere brukere, og kan tilby dynamiske løsninger som effektivt løser disse utfordringene.

Fokus på samlede eierkostnader: Vi prioriterer samlede eierkostnader i designene våre, noe som hjelper kundene på vei mot avkastning på investeringen. Løsningene våre er utviklet for å maksimere effektiviteten og minimere driftskostnadene, slik at investeringen din gir betydelig gevinst på lang sikt.

Dokumenterte resultater: Med en historie der vi arbeider med hyperskala-kunder og serverprodusenter, har nVent erfaring og kunnskap til å levere løsninger som dekker de unike behovene ved samlokalisering av datasentre. Vårt team forstår bransjens kompleksitet og er dedikert til å tilby innovative løsninger for fremgang.

Flerbrukertjenester

nVent tilbyr en omfattende pakke med tjenester for flere brukere som er utviklet for å dekke de ulike behovene til moderne datasentre. Løsningene inkluderer avanserte fordelingsenheter for væske-til-luft-kjøling (LTA CDU), utstyrt med komponenter som kan skiftes mens systemet er i drift, for enkelt vedlikehold og oppgraderinger. Denne utformingen sikrer minimalt med avbrudd og maksimerer driftstiden. Med omfattende erfaring fra samarbeid med hyperskala-kunder og -serverprodusenter, lager nVent løsninger for å håndtere som er tilpasset de spesifikke utfordringene i flerbrukermiljøer på en effektiv måte.

Vanlige spørsmål om samlokalisering

Hva er et samlokalisert datasenter?

Et samlokalisert datasenter er et anlegg der bedrifter kan leie plass til serverne sine og annen maskinvare. I stedet for å vedlikeholde sine egne datasentre, kan bedrifter plassere utstyret sitt i et samlokaliseringssenter, som gir nødvendig strøm, kjøling, fysisk sikkerhet og nettverkstilkobling.

Hva er flerbruker?

I nVents datasenter- og nettskybaserte løsninger betyr «flerbruker» -arkitektur at flere kunder (brukere eller leietakere) deler samme fysiske infrastruktur- eller programvaremiljø. Hver brukers data og programmer forblir isolerte og sikre, samtidig som man drar nytte av de delte ressursene som nVent leverer.




Hvorfor arbeide med nVent?

Sømløse oppgraderinger med LTA CDU

nVent har fordelingssenheter for kjøling for væske til luft (LTA CDU) som er utviklet for å oppgradere eksisterende racker og kjølesystemer uten at man må endre den gjeldende infrastrukturen, for eksempel enheter for klimaanlegg i datamaskinrom (CRAC) eller luftbehandlere for datarom (CRAH). Dette betyr at det ikke er nødvendig med ekstra røropplegg, noe som gir en sømløs overgang til væskekjøling. Alle produktene våre er utviklet med tanke på servicevennlighet, med komponenter som kan skiftes ut under drift, som gir maksimal oppetid og minimale avbrudd. Denne designfilosofien sørger for at vedlikehold og oppgraderinger kan utføres raskt og effektivt, slik at datasenteret kan være i drift selv under kritisk service.

Rask utrulling

En av egenskapene som gjør at LTA CDU skiller seg ut, er muligheten for rask utrulling. Datasentre med samlokalisering kan få i gang disse enhetene i løpet av uker, noe som reduserer tiden det tar å oppgradere kjølesystemene. Denne raske integreringen minimerer nedetid og gjør at driften kan fortsette, samtidig som man går over til en mer effektiv kjøleløsning.

Umiddelbar avkastning på investeringen

Ved å oppgradere til væskekjøling med LTA CDU kan samlokaliserte datasentre se avkastning på investeringen nesten umiddelbart. Den forbedrede kjøleeffektiviteten fører til lavere energiforbruk og driftskostnader, noe som gir anleggene bedre ytelse og reduserte utgifter helt fra starten av.

SCHROFF-3D-H88824-DCHeatPump-EN_config1.webp

Ressurser

The Advantage Series iPDU
Se brosjyre
Data Center Cooling
Se brosjyre
Data Center Solutions
Se brosjyre

Oppgradering av eksisterende datasentre

Våre smarte PDU-er gir overvåking i sanntid og kontroll over strømforbruk, noe som gjør det mulig for datasenteroperatører å identifisere ineffektivitet og redusere energikostnader. Funksjoner som fjernstyring og varsler om uregelmessigheter i strømtilførselen forbedrer driftspålitelighet for PDU-er og bidrar til å sikre at kritiske systemer får strøm.

Sømløs integrering

nVent er opptatt av å hjelpe samlokalisererte datasentre med å oppgradere den eksisterende infrastrukturen med minimal forstyrrelse. Løsningene våre er utviklet for å integreres sømløst med de nåværende systemene dine, noe som sikrer en jevn overgang til mer effektiv teknologi.

Hvis du vil ha mer informasjon om løsningene våre for samlokaliseringsinfrastruktur og hvordan våre dedikerte ingeniørteam kan være til nytte for organisasjonen din, kan du kontakte oss i dag! La oss hjelpe deg med å skape et sikkert, effektivt og skalerbart samlokaliseringsmiljø som støtter forretningsveksten din, samtidig som vi tar tak i de spesifikke behovene til mekaniske ingeniører og økonomiske beslutningstakere.




Relaterte produkter