Presisjonsgliderister til IT
Fleksible produktegenskaper
Kraftige uttrekkskinner, perfekt for KI og databehandling med høy tetthet
nVent har over 20 års erfaring innen design av presisjonskinner og innovasjon der vi samarbeider med de beste i bransjen, inkludert ledende ODM-serverprodusenter, leverandører av nettskytjenester og systemintegratorer.
Høy kvalitet (prosess) og design:
- Høypresisjons produksjonsutstyr (rullforming/preging/montering/testing).
- Alle produkter er i samsvar med RoHS- og REACH-forskriftene.
- Innovative designegenskaper og mer enn 100 patenter.
Tilpasningsdyktige skinnebredder: nVent justerer skinnebredden slik at den oppfyller bransjestandardene når serverkabinettet utvides for å gi plass til kraftigere databehandling.
Universell kompatibilitet: Verktøyfri installasjon på rack, skinnene kan brukes med alle server- og hullmønstre, tilpasset montering er tilgjengelig.
Kabelstyringsarm (CMA):
- Verktøyfri installasjon valgfri side, for fleksibilitet.
- CMA-forlengelse på opptil 950 mm.
Omfattende portefølje: Inkluderer faste skinner, friksjonsskinner og kulelageralternativer, som støtter opptil 100 kg i ulike størrelser.
Dybdekompatibilitet: Kan justeres for å tilpasses ulike dybder.

Egenskaper og fordeler ved kulelager
- Tilgjengelig i flere størrelser og profiler for å oppfylle bransjestandarder
- Ultratynn design for å optimalisere plass
- Skinner som går ekstra langt
- CMA som er best i klassen
- Jevn skyvefunksjon gjør det enkelt å bevege chassiset
- Full forlengelse gir tilgang til kabler
- Ren drift: ingen metallspon eller -støy
- Enkelt vedlikehold

Egenskaper og fordeler ved bruk av friksjonsskinner
- Tilgjengelig i flere størrelser for å oppfylle bransjestandarder
- Holdbarhet
- Enkelt vedlikehold
- Utforming med lav skyv-/trekkraft
Tekniske egenskaper
- 20+ års erfaring med globale, førsteklasses merkevarer
- Et team med erfarne teknikere over hele verden
- Omfattende testlaboratorier for å validere uttrekkskinnenes ytelse og -egenskaper i den virkelige verden
Nylige innovasjoner inkluderer:
- Nye funksjoner for immersjonskjølte servere
- Uttrekksskinner for større belastning
- Lengre uttrekksskinner
- Ergonomiske forbedringer
- Nye profiler som samsvarer med serverinnovasjon
- Kraftige uttrekksskinner for KI

Produksjon for skala
Tall:
- Mer enn 160 000 kvadratmeter med produksjonsareal
- Sender ut millioner av skinner hvert år
Funksjonene inkluderer:
- Valsing
- Preging
- Valset profil
- Spesialutviklede lineære bevegelsesskinner
- Elektronisk montering

Bangkok