Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

Backup Power

Backup Power

Produkter | 61 resultater (619 varer)

PH34226.jpg image

BD Two Pole Distribution Block, 40 A.

Compact 2-Pole connecting device with an ergonomic design for maximum power in minimum space..
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
To-polt dist.blokk, 40 A, 2-linjeside- og 15 lastsidetilkoblinger
PH3372.jpg image

TD Compact Four Pole Distribution Block, 40 A.

Compact 4-Pole connecting device with an ergonomic design for maximum power in minimum space.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Fire-polt dist.blokk, 40 A, 2-linjeside- og 11 lastsidetilkoblinger
PH4372.jpg image

TR Four Pole Distribution Block, 125 A.

Compact 4-Pole connecting device with an ergonomic design for maximum power in minimum space.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Fire-polt dist.blokk med gjengestenger, 125 A
PH5235.jpg image

ISO-TP lavspenningsisolatorer, metrisk tråd

Low voltage electrical insulator.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
"Lavspenningsisolatorer, metriske gjenger, 3,937"", 65 mm sekskantbredde, M12"
"Lavspenningsisolatorer, metriske gjenger, 3,937"", 65 mm sekskantbredde, M16"
"Lavspenningsisolatorer, metriske gjenger, 0,591"", 14 mm sekskantbredde, M4"
"Lavspenningsisolatorer, metriske gjenger, 0,787"", 17 mm sekskantbredde, M4"
"Lavspenningsisolatorer, metriske gjenger, 0,787"", 17 mm sekskantbredde, M6"
"Lavspenningsisolatorer, metriske gjenger, 0,984"", 19 mm sekskantbredde, M5"
"Lavspenningsisolatorer, metriske gjenger, 0,984"", 19 mm sekskantbredde, M6"
"Lavspenningsisolatorer, metriske gjenger, 1,18"", 30 mm sekskantbredde, M10"
Lavspenningsisolatorer, metriske gjenger, 1,181, 30 mm sekskantbredde, M6
"Lavspenningsisolatorer, metriske gjenger, 1,181"", 30 mm sekskantbredde, M8"
"Lavspenningsisolatorer, metriske gjenger, 1,378"", 41 mm sekskantbredde, M10"
"Lavspenningsisolatorer, metriske gjenger, 1,378"", 41 mm sekskantbredde, M6"
"Lavspenningsisolatorer, metriske gjenger, 1,378"", 41 mm sekskantbredde, M8"
"Lavspenningsisolatorer, metriske gjenger, 1,575"", 46 mm sekskantbredde, M10"
"Lavspenningsisolatorer, metriske gjenger, 1,575"", 46 mm sekskantbredde, M12"
"Lavspenningsisolatorer, metriske gjenger, 1,575"", 46 mm sekskantbredde, M6"
"Lavspenningsisolatorer, metriske gjenger, 1,575"", 46 mm sekskantbredde, M8"
"Lavspenningsisolatorer, metriske gjenger, 1,772"", 50 mm sekskantbredde, M10"
"Lavspenningsisolatorer, metriske gjenger, 1,772"", 41 mm sekskantbredde, M6"
"Lavspenningsisolatorer, metriske gjenger, 1,772"", 41 mm sekskantbredde, M8"
"Lavspenningsisolatorer, metriske gjenger, 1,772"", 50 mm sekskantbredde, M8"
"Lavspenningsisolatorer, metriske gjenger, 1,969"", 50 mm sekskantbredde, M10"
"Lavspenningsisolatorer, metriske gjenger, 1,969"", 50 mm sekskantbredde, M12"
"Lavspenningsisolatorer, metriske gjenger, 1,969"", 50 mm sekskantbredde, M6"
"Lavspenningsisolatorer, metriske gjenger, 1,969"", 50 mm sekskantbredde, M8"
"Lavspenningsisolatorer, metriske gjenger, 2,362"", 55 mm sekskantbredde, M10"
"Lavspenningsisolatorer, metriske gjenger, 2,362"", 55 mm sekskantbredde, M12"
"Lavspenningsisolatorer, metriske gjenger, 2,362"", 55 mm sekskantbredde, M16"
"Lavspenningsisolatorer, metriske gjenger, 2,362"", 55 mm sekskantbredde, M8"
"Lavspenningsisolatorer, metriske gjenger, 2,756"", 65 mm sekskantbredde, M10"
"Lavspenningsisolatorer, metriske gjenger, 2,756"", 65 mm sekskantbredde, M12"
"Lavspenningsisolatorer, metriske gjenger, 2,756"", 65 mm sekskantbredde, M16"
"Lavspenningsisolatorer, metriske gjenger, 2,953"", 65 mm sekskantbredde, M10"
"Lavspenningsisolatorer, metriske gjenger, 2,953"", 65 mm sekskantbredde, M12"
"Lavspenningsisolatorer, metriske gjenger, 3,15"", 65 mm sekskantbredde, M12"
"Lavspenningsisolatorer, metriske gjenger, 3,15"", 65 mm sekskantbredde, M16"
PH22073.jpg image

SBLL-250 Lug-to-Lug Power Terminal

Power Terminals are connecting devices for power connections between primary and secondary switchboards, or for machine or industrial equipment..
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Strømterminal, bolt-til-bolt, 250 A
PH31562.jpg image

SBLT-250 Lug-to-Tunnel kraftterminal

Power Terminals are connecting devices for power connections between primary and secondary switchboards, or for machine or industrial equipment..
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Strømterminal, bolt-til-bolt, 250 A
PH31563.jpg image

SBtt-250 Tunnel-to-Tunnel kraftterminal

Power Terminals are connecting devices for power connections between primary and secondary switchboards, or for machine or industrial equipment..
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Strømterminal, tunnel-til-tunnel, 250 A
nVent ERIFLEX Single Pole Distribution Block

Enkelt polfordelingsblokk

Primary device for easy assembly between a wide range of conductors to perform electrical power distribution.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
En-polt dist.blokk, 255 A UL/CSA, kabellinje, 11 kabler last, kobber
En-polt dist.blokk, 335 A UL/CSA, kabellinje, 12 kabler last, aluminium
En-polt dist.blokk, 335 A UL/CSA, kabellinje, 12 kabler last, kobber
En-polt dist.blokk, 400 A UL/CSA, 2 kabellinjer, 12 kabler last, aluminium
En-polt dist.blokk, 400 A UL/CSA, 2 kabellinjer, 12 kabler last, kobber
En-polt dist.blokk, 335 A UL/CSA, kabellinje, 11 kabler last, kobber
En-polt dist.blokk, 85 A UL/CSA, kabellinje, 6 kabler last, kobber
En-polt dist.blokk, 760 A UL/CSA, 2 kabellinjer, 12 kabler last, aluminium
En-polt dist.blokk, 670 A UL/CSA, 2 kabellinjer, 12 kabler last, aluminium
En-polt dist.blokk, 950 A UL/CSA, 2 kabellinjer, 9 kabler last, aluminium
En-polt dist.blokk, 380 A UL/CSA, kabellinje, 6 kabler last, aluminium
En-polt dist.blokk, 420 A UL/CSA, kabellinje, 9 kabler last, aluminium
En-polt dist.blokk, 255 A UL/CSA, flat lederlinje, 6 kabler last, kobber
En-polt dist.blokk, 335 A UL/CSA, flat lederlinje, 11 kabler last, kobber
En-polt dist.blokk, 500 A UL/CSA, flat lederlinje, 12 kabler last, aluminium
En-polt dist.blokk, 670 A UL/CSA, flat lederlinje, 12 kabler last, aluminium
En-polt dist.blokk, 475 A UL/CSA, flat lederlinje, 6 kabler last, aluminium
En-polt dist.blokk, 840 A UL/CSA, flat lederlinje, 9 kabler last, aluminium
En-polt dist.blokk, 490 A UL/CSA, flat lederlinje, 9 kabler last, aluminium
En-polt dist.blokk, 150 A UL/CSA, kabellinje, 7 kabler last, kobber
En-polt dist.blokk, 200 A UL/CSA, kabellinje, 7 kabler last, kobber
PH41597

nVent ERIFLEX FleXbus conductor

KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
FleXbus Conductor, 0.845 in², 157.48" x 0.98" x 0.49" x 22.71 lb
FleXbus Conductor, 0.845 in², 196.85" x 0.98" x 0.49" x 28.44 lb
FleXbus Conductor, 0.845 in², 236.22" x 0.98" x 0.49" x 34.17 lb
FleXbus Conductor, 0.845 in², 275.59" x 0.98" x 0.49" x 39.9 lb
FleXbus Conductor, 0.845 in², 314.96" x 0.98" x 0.49" x 45.64 lb
FleXbus Conductor, 0.845 in², 354.33" x 0.98" x 0.49" x 51.37 lb
FleXbus Conductor, 0.992 in², 393.7" x 0.98" x 0.98" x 0.49" x 65.04 lb
FleXbus Conductor, 0,992 in² ,433,07'' x 0.98" x 0.98" x 0.49" x 71.63 lb
FleXbus Conductor, 0,992 in² ,472,44'' x 0.98" x 0.98" x 0.49" x 78.24 lb
FleXbus Conductor, 0,992 in² ,511,81'' x 0.98" x 0.98" x 0.49" x 84.85 lb
FleXbus Conductor, 0,992 in² ,551,18'' x 0.98" x 0.98" x 0.49" x 91.47 lb
FleXbus Conductor, 0,992 in² ,590,55'' x 0.98" x 0.98" x 0.49" x 98.08 lb
FleXbus Conductor, 0,992 in² ,629,92'' x 0.98" x 0.98" x 0.49" x 104.69 lb
FleXbus Conductor, 0,992 in² ,669,29'' x 0.98" x 0.98" x 0.49" x 111.3 lb
FleXbus Conductor, 0,992 in² ,708,66'' x 0.98" x 0.98" x 0.49" x 117.91 lb
FleXbus Conductor, 0,992 in² ,748,03'' x 0.98" x 0.98" x 0.49" x 124.53 lb
FleXbus Conductor, 0.992 in², 78.74" x 0.98" x 0.98" x 0.49" x 13.01 lb
FleXbus Conductor, 0,992 in² ,787,4'' x 0.98" x 0.98" x 0.49" x 131.14 lb
FleXbus Conductor, 0,992 in² ,826,77'' x 0.98" x 0.98" x 0.49" x 137.75 lb
FleXbus Conductor, 0,992 in² ,866,14'' x 0.98" x 0.98" x 0.49" x 144.36 lb
FleXbus Conductor, 0,992 in² ,905,51'' x 0.98" x 0.98" x 0.49" x 150.97 lb
FleXbus Conductor, 0,992 in² ,944,88'' x 0.98" x 0.98" x 0.49" x 157.59 lb
FleXbus Conductor, 0,992 in² ,984,25'' x 0.98" x 0.98" x 0.49" x 164.2 lb
FleXbus Conductor, 0.992 in², 118.11" x 0.98" x 0.98" x 0.49" x 19.4 lb
FleXbus Conductor, 0.992 in², 157.48" x 0.98" x 0.98" x 0.49" x 26.01 lb
FleXbus Conductor, 0.992 in², 196.85" x 0.98" x 0.98" x 0.49" x 32.41 lb
FleXbus Conductor, 0.992 in², 236.22" x 0.98" x 0.98" x 0.49" x 39.02 lb
FleXbus Conductor, 0.992 in², 275.59" x 0.98" x 0.98" x 0.49" x 45.42 lb
FleXbus Conductor, 0.992 in², 314.96" x 0.98" x 0.98" x 0.49" x 52.03 lb
FleXbus Conductor, 0.992 in², 354.33" x 0.98" x 0.98" x 0.49" x 58.42 lb
FleXbus Conductor, 1.24 in², 393.7" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 81.84 lb
FleXbus Conductor, 1.24 in², 433" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 90.02 lb
FleXbus Conductor, 1.24 in², 472" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 98.21 lb
FleXbus Conductor, 1.24 in², 511" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 106.39 lb
FleXbus Conductor, 1.24 in², 551" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 114.58 lb
FleXbus Conductor, 1.24 in², 590" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 122.76 lb
FleXbus Conductor, 1.24 in², 629" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 130.94 lb
FleXbus Conductor, 1.24 in², 669" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 139.13 lb
FleXbus Conductor, 1.24 in², 708" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 147.31 lb
FleXbus Conductor, 1.24 in², 748" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 155.5 lb
FleXbus Conductor, 1.24 in², 78.74" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 16.37 lb
FleXbus Conductor, 1.24 in², 787" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 163.68 lb
FleXbus Conductor, 1.24 in², 826" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 171.86 lb
FleXbus Conductor, 1.24 in², 866" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 180.05 lb
FleXbus Conductor, 1.24 in², 905" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 188.23 lb
FleXbus Conductor, 1.24 in², 944" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 196.45 lb
FleXbus Conductor, 1.24 in², 984" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 204.6 lb
FleXbus Conductor, 1.24 in², 118.11" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 24.55 lb
FleXbus Conductor, 1.24 in², 157.48" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 32.74 lb
FleXbus Conductor, 1.24 in², 196.85" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 40.92 lb
FleXbus Conductor, 1.24 in², 236.22" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 49.10 lb
FleXbus Conductor, 1.24 in², 275.59" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 57.29 lb
FleXbus Conductor, 1.24 in², 314.96" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 65.47 lb
FleXbus Conductor, 1.24 in², 354.33" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 73.66 lb
FleXbus Conductor, 1.488 in², 393.7" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 98.11 lb
FleXbus Conductor, 1,488 in² ,433,07'' x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 108 lb
FleXbus Conductor, 1,488 in² ,472,44'' x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 117.91 lb
FleXbus Conductor, 1,488 in² ,511,81'' x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 127.83 lb
FleXbus Conductor, 1,488 in² ,551,18'' x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 137.75 lb
FleXbus Conductor, 1,488 in² ,590,55'' x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 147.67 lb
FleXbus Conductor, 1,488 in² ,629,92'' x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 157.59 lb
FleXbus Conductor, 1,488 in² ,669,29'' x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 167.5 lb
FleXbus Conductor, 1,488 in² ,708,66'' x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 177.42 lb
FleXbus Conductor, 1,488 in² ,748,03'' x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 187.34 lb
FleXbus Conductor, 1.488 in², 78.74" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 19.62 lb
FleXbus Conductor, 1,488 in² ,787,4'' x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 197.26 lb
FleXbus Conductor, 1,488 in² ,826,77'' x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 207.18 lb
FleXbus Conductor, 1,488 in² ,866,14'' x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 217.09 lb
FleXbus Conductor, 1,488 in² ,905,51'' x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 227.01 lb
FleXbus Conductor, 1,488 in² ,944,88'' x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 238.03 lb
FleXbus Conductor, 1,488 in² ,984,25'' x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 246.85 lb
FleXbus Conductor, 1.488 in², 118.11" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 29.32 lb
FleXbus Conductor, 1.488 in², 157.48" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 39.24 lb
FleXbus Conductor, 1.488 in², 196.85" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 48.94 lb
FleXbus Conductor, 1.488 in², 236.22" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 58.86 lb
FleXbus Conductor, 1.488 in², 275.59" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 68.56 lb
FleXbus Conductor, 1.488 in², 314.96" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 78.48 lb
FleXbus Conductor, 1.488 in², 354.33" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 88.18 lb
FleXbus Conductor, 1.984 in², 393.7" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 125.22 lb
FleXbus Conductor, 1,984 in² ,433,07'' x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 137.75 lb
FleXbus Conductor, 1,984 in² ,472,44'' x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 150.31 lb
FleXbus Conductor, 1,984 in² ,511,81'' x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 162.88 lb
FleXbus Conductor, 1,984 in² ,551,18'' x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 175.44 lb
FleXbus Conductor, 1,984 in² ,590,55'' x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 188 lb
FleXbus Conductor, 1.984 in², 78.74" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 25.13 lb
FleXbus Conductor, 1.984 in², 118.11" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 37.48 lb
FleXbus Conductor, 1.984 in², 157.48" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 50.04 lb
FleXbus Conductor, 1.984 in², 196.85" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 62.61 lb
FleXbus Conductor, 1.984 in², 236.22" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 75.18 lb
FleXbus Conductor, 1.984 in², 275.59" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 87.52 lb
FleXbus Conductor, 1.984 in², 314.96" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 100.09 lb
FleXbus Conductor, 1.984 in², 354.33" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 112.66 lb
FleXbus Conductor, 2.806 in², 393.7" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 170.64 lb
FleXbus Conductor, 2,806 in² ,433,07'' x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 187.78 lb
FleXbus Conductor, 2,806 in² ,472,44'' x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 204.97 lb
FleXbus Conductor, 2,806 in² ,511,81'' x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 222.6 lb
FleXbus Conductor, 2,806 in² ,551,18'' x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 240.24 lb
FleXbus Conductor, 2,806 in² ,590,55'' x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 255.66 lb
FleXbus Conductor, 2.806 in², 78.74" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 34.17 lb
FleXbus Conductor, 2.806 in², 118.11" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 51.15 lb
FleXbus Conductor, 2.806 in², 157.48" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 68.34 lb
FleXbus Conductor, 2.806 in², 196.85" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 85.32 lb
FleXbus Conductor, 2.806 in², 236.22" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 102.29 lb
FleXbus Conductor, 2.806 in², 275.59" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 119.49 lb
FleXbus Conductor, 2.806 in², 314.96" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 136.47 lb
FleXbus Conductor, 2.806 in², 354.33" x 1.97" x 1.97" x 0.98" x 153.66 lb
FleXbus Conductor, 0.341 in², 393.7" x 0.98" x 0.49" x 28 lb
FleXbus Conductor, 0,341 in² ,433,07'' x 0.98" x 0.49" x 30.86 lb
FleXbus Conductor, 0,341 in² ,472,44'' x 0.98" x 0.49" x 33.72 lb
FleXbus Conductor, 0,341 in² ,511,81'' x 0.98" x 0.49" x 36.59 lb
FleXbus Conductor, 0,341 in² ,551,18'' x 0.98" x 0.49" x 39.45 lb
FleXbus Conductor, 0,341 in² ,590,55'' x 0.98" x 0.49" x 42.32 lb
FleXbus Conductor, 0,341 in² ,629,92'' x 0.98" x 0.49" x 45.18 lb
FleXbus Conductor, 0,341 in² ,669,29'' x 0.98" x 0.49" x 48.05 lb
FleXbus Conductor, 0,341 in² ,708,66'' x 0.98" x 0.49" x 50.91 lb
FleXbus Conductor, 0,341 in² ,748,03'' x 0.98" x 0.49" x 53.78 lb
FleXbus Conductor, 0.341 in², 78.74" x 0.98" x 0.49" x 5.51 lb
FleXbus Conductor, 0,341 in² ,787,4'' x 0.98" x 0.49" x 56.64 lb
FleXbus Conductor, 0,341 in² ,826,77'' x 0.98" x 0.49" x 59.51 lb
FleXbus Conductor, 0,341 in² ,866,14'' x 0.98" x 0.49" x 62.37 lb
FleXbus Conductor, 0,341 in² ,905,51'' x 0.98" x 0.49" x 65.24 lb
FleXbus Conductor, 0,341 in² ,944,88'' x 0.98" x 0.49" x 68.1 lb
FleXbus Conductor, 0,341 in² ,984,25'' x 0.98" x 0.49" x 70.97 lb
FleXbus Conductor, 0.341 in², 118.11" x 0.98" x 0.49" x 8.38 lb
FleXbus Conductor, 0.341 in², 157.48" x 0.98" x 0.49" x 11.24 lb
FleXbus Conductor, 0.341 in², 196.85" x 0.98" x 0.49" x 13.89 lb
FleXbus Conductor, 0.341 in², 236.22" x 0.98" x 0.49" x 16.76 lb
FleXbus Conductor, 0.341 in², 275.59" x 0.98" x 0.49" x 19.62 lb
FleXbus Conductor, 0.341 in², 314.96" x 0.98" x 0.49" x 22.27 lb
FleXbus Conductor, 0.341 in², 354.33" x 0.98" x 0.49" x 25.13 lb
FleXbus Conductor, 0.558 in², 393.7" x 0.98" x 0.49" x 40.57 lb
FleXbus Conductor, 0,558 in² ,433,07'' x 0.98" x 0.49" x 44.74 lb
FleXbus Conductor, 0,558 in² ,472,44'' x 0.98" x 0.49" x 48.93 lb
FleXbus Conductor, 0,558 in² ,511,81'' x 0.98" x 0.49" x 53.12 lb
FleXbus Conductor, 0,558 in² ,551,18'' x 0.98" x 0.49" x 57.3 lb
FleXbus Conductor, 0,558 in² ,590,55'' x 0.98" x 0.49" x 61.49 lb
FleXbus Conductor, 0,558 in² ,629,92'' x 0.98" x 0.49" x 65.68 lb
FleXbus Conductor, 0,558 in² ,669,29'' x 0.98" x 0.49" x 69.87 lb
FleXbus Conductor, 0,558 in² ,708,66'' x 0.98" x 0.49" x 74.05 lb
FleXbus Conductor, 0,558 in² ,748,03'' x 0.98" x 0.49" x 78.24 lb
FleXbus Conductor, 0.558 in², 78.74" x 0.98" x 0.49" x 8.16 lb
FleXbus Conductor, 0,558 in² ,787,4'' x 0.98" x 0.49" x 82.43 lb
FleXbus Conductor, 0,558 in² ,826,77'' x 0.98" x 0.49" x 86.62 lb
FleXbus Conductor, 0,558 in² ,866,14'' x 0.98" x 0.49" x 90.8 lb
FleXbus Conductor, 0,558 in² ,905,51'' x 0.98" x 0.49" x 94.99 lb
FleXbus Conductor, 0,558 in² ,944,88'' x 0.98" x 0.49" x 99.18 lb
FleXbus Conductor, 0,558 in² ,984,25'' x 0.98" x 0.49" x 103.37 lb
FleXbus Conductor, 0.558 in², 118.11" x 0.98" x 0.49" x 12.13 lb
FleXbus Conductor, 0.558 in², 157.48" x 0.98" x 0.49" x 16.09 lb
FleXbus Conductor, 0.558 in², 196.85" x 0.98" x 0.49" x 20.28 lb
FleXbus Conductor, 0.558 in², 236.22" x 0.98" x 0.49" x 24.25 lb
FleXbus Conductor, 0.558 in², 275.59" x 0.98" x 0.49" x 28.44 lb
FleXbus Conductor, 0.558 in², 314.96" x 0.98" x 0.49" x 32.41 lb
FleXbus Conductor, 0.558 in², 354.33" x 0.98" x 0.49" x 36.38 lb
FleXbus Conductor, 0.845 in², 393.7" x 0.98" x 0.49" x 56.88 lb
FleXbus Conductor, 0,845 in² ,433,07'' x 0.98" x 0.49" x 62.59 lb
FleXbus Conductor, 0,845 in² ,472,44'' x 0.98" x 0.49" x 68.32 lb
FleXbus Conductor, 0,845 in² ,511,81'' x 0.98" x 0.49" x 74.05 lb
FleXbus Conductor, 0,845 in² ,551,18'' x 0.98" x 0.49" x 79.78 lb
FleXbus Conductor, 0,845 in² ,590,55'' x 0.98" x 0.49" x 85.52 lb
FleXbus Conductor, 0,845 in² ,629,92'' x 0.98" x 0.49" x 91.25 lb
FleXbus Conductor, 0,845 in² ,669,29'' x 0.98" x 0.49" x 96.98 lb
FleXbus Conductor, 0,845 in² ,708,66'' x 0.98" x 0.49" x 102.71 lb
FleXbus Conductor, 0,845 in² ,748,03'' x 0.98" x 0.49" x 108.44 lb
FleXbus Conductor, 0.845 in², 78.74" x 0.98" x 0.49" x 11.46 lb
FleXbus Conductor, 0,845 in² ,787,4'' x 0.98" x 0.49" x 114.17 lb
FleXbus Conductor, 0,845 in² ,826,77'' x 0.98" x 0.49" x 119.9 lb
FleXbus Conductor, 0,845 in² ,866,14'' x 0.98" x 0.49" x 125.63 lb
FleXbus Conductor, 0,845 in² ,905,51'' x 0.98" x 0.49" x 131.36 lb
FleXbus Conductor, 0,845 in² ,944,88'' x 0.98" x 0.49" x 137.09 lb
FleXbus Conductor, 0,845 in² ,984,25'' x 0.98" x 0.49" x 142.82 lb
FleXbus Conductor, 0.845 in², 118.11" x 0.98" x 0.49" x 17.2 lb
PH41616.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus HCBC klemme

nVent ERIFLEX FleXbus HCBC Clamp is used to fix the nVent ERIFLEX FleXbus Conductor on the transformer or power supply palm, without drilling. Its rigid design assures even contact pressure and is ideal for on-site modifications.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
FleXbus HCBC Clamp, 3.937" x 6.299"
FleXbus HCBC Clamp, 4.724" x 7.087"
FleXbus HCBC Clamp, 6.299" x 8.661"
FleXbus HCBC Clamp, 2.48" x 4.843"
FleXbus HCBC Clamp, 3.15" x 5.512"
PH41607.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus forlenger type 1 flat og forboret

nVent ERIFLEX FleXbus Extender Type 1 Flat and Pre-Drilled is an optional tool which provides more connection possibilities for the nVent ERIFLEX FleXbus Connector.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
FleXbus Extender Type 1 Flat and Pre-Drilled, 960 mm², 1280 mm², 1810 mm²
FleXbus Extender Type 1 Flat and Pre-Drilled, 220 mm², 360 mm², 545 mm²
FleXbus Extender Type 1 Flat and Pre-Drilled, 640 mm²
PH40534.jpg image

nVent ERIFLEX FleXbus skumbarriere FBS

nVent ERIFLEX FleXbus Foam Barrier FBS is a two-component, expanding polyurethane sealant that stops smoke and fire. It is used to seal component openings, openings with many penetrating elements, that are difficult to access or that are irregular.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
FleXbus Foam Barrier FBS, 0.6 gal Max Volume Yield
FleXbus Foam Barrier FBS, 0.5 gal Max Volume Yield