LTA Væskekjøling for sidevogn i eksisterende datasentre
Hvordan fungerer kjøling med væske-til-luft?
nVents væske-til-luft-sidevogn (LTA) for varmetapsenhet (HRU) er utformet for å muliggjøre AI-distribusjoner uten avkjølt vann. Dette fullt integrerte systemet for væske-til-luft-varmetap støtter opptil to stativer med væskekjølt IT-utstyr hvis det ikke finnes et vannsystem for anlegg (FWS). Når det gjelder akselerert databehandling, spiller nVents LTA-løsning en kritisk rolle i flytende kjøleplattformer, og sirkulerer væske gjennom stativer i en lukket sløyfe og avleder varme fra databrikker.
Egenskaper og fordeler:
- Utskifting mens systemet er i drift samt servicevennlighet
- Minimerer feil og lekkasjer
- Kontrollerfunksjoner
- Aktivering.
HRU-spesifikasjoner for væske-til-luft-sidevogn
nVents væske-til-luft-sidevogn (LTA) for varmetapsenhet (HRU) er et fullstendig integrert system for væske-til-luft-varmetap som gjør det mulig med opptil to stativer med væskekjølt IT-utstyr når et vannsystem for anlegg (FWS) ikke er tilgjengelig. LTA-sidevognen leveres i et 48U-stativ med en bredde på 600 mm (24 tommer) og en dybde på 1200 mm (48 tommer).
LTA-sidevognen leveres som standard med 14 vifter i N+1-konfigurasjon som kan skiftes mens systemet er i drift, en beholderpumpeenhet (RPU) med N+N-pumper som kan skiftes mens systemet er i drift, en kontroller som kan skiftes mens systemet er i drift, 6 x N+N-redundante strømforsyninger, integrert lekkasjeregistrering, lekkasjefrie slangekoblinger og et LED-lampestatuspanel. Aktive komponenter, som vifter, pumper, strømforsyninger og væskekoblinger for påfylling og avtapping av systemet, er plassert på forsiden av HRU-sidevognen for enkel tilgang.
Støtte for GB200 NVL36- og GB200 NVL72-stativkonfigurasjoner med ett GB200 NVL36-stativ som støttes av én HRU-sidevogn (1:1), og ett GB200 NVL72-stativ som støttes av to HRU-sidevogner (2:1) parallelt
LTA-sidevogn støtter konfigurasjonen GB 200 NVL72 i en 2:1
Bruksområder og kompatibilitet for væske-til-luft-sidevogn for varmetapsenhet
Integrering av væskekjøling i eksisterende datasentre kan oppnås gjennom spesifikke konfigurasjoner som bruker NVL36- og NVL72-stativer. Disse konfigurasjonene er utformet som referanse for AI-brikkesettene. Ved hjelp av en LTA-sidevogn distribuerer du AI-brikker i eksisterende datasentre med minimalt med utskifting av infrastruktur.
Hvorfor bruke væskekjøling uten anleggsvann
Distribusjon av væskekjøling uten å være avhengig av anleggsvann gir betydelige fordeler, for eksempel å unngå kompleksiteten i infrastruktur for anleggsvann og redusere driftskostnadene. Denne tilnærmingen gjør det mulig for datasentre å bruke alternative kjøleløsninger samtidig som høy ytelse og pålitelighet opprettholdes.
LTA-sidevogn støtter GB200 NVL36 i 1:1-konfigurasjoner
Kan LTA-sidevogner skaleres?
LTA-sidevogner formidler en skalerbar løsning for væskekjøling i datasentre. Den modulære utformingen gjør at de enkelt kan utvides etter hvert som kjølebehovene vokser, noe som gjør dem til et fleksibelt valg for datasentre som ønsker å forbedre kjølekapasiteten uten omfattende renovering.
Aktivering
- Legger til rette for væskekjølt IT-utstyr i luftkjølte miljøer
- Lokalisert, lukket væskekjølesløyfe uten avhengighet av infrastruktur for anleggsvæske
- Stort utvalg av miljøstøtte
- Standard 48U-formfaktor for IT-stativ
- Ytelse optimalisert for lavt varmetap per CFM/kW
- Støtte for behandlet vann eller glykolblandinger på opptil 30 %
- Rustfritt stålrør
Utskifting mens systemet er i drift samt servicevennlighet
- Verktøyfrie pumper som kan skiftes mens systemet er i drift, redundante pumper, vifter, strømforsyninger, temperatur- og trykksensorer
- Verktøyfri systemkontroller som kan skiftes mens systemet er i drift
- Redundante filtre som kan skiftes mens systemet er i drift
- Filtreringsalternativene på 25–mikron eller 50–mikron
- Fleksible slangekoblinger gir fleksibilitet ved installasjon
- Væsketilkoblingspunkter for topp- og bunnmating på IT-utstyr
- Filtrene kan rengjøres og brukes flere ganger, noe som reduserer driftskostnadene
- Alle komponenter som kan skiftes mens systemet er i drift, kan vedlikeholdes uten å avbryte kjølingen
- Pumper, vifter, strømforsyninger og tilkoblinger for påfylling og avtapping av væske, er plassert på enhetens forside for enkel service og tilgjengelighet
Hvorfor velge nVent for væskekjøling?
Væskekjøling er avgjørende for skalering av AI, ettersom det effektivt håndterer varmen som produseres av databehandlingssystemer med høy ytelse. Denne tilnærmingen forbedrer påliteligheten, senker energiforbruket og imøtekommer de høye beregningskravene til AI-oppgaver.
nVent og NVIDIA samarbeider om å utvikle databehandling med høy ytelse
nVent er stolte av å samarbeide med bransjeeksperter for å utvikle nyskapende teknisk design som takler de mest utfordrende kjøleproblemene i forbindelse med databehandling med høy tetthet. Med over 15 års erfaring innen væskekjøling har nVent omfattende teknisk erfaring med utrustningene og global tilstedeværelse som gjør det mulig å skape effektive løsninger som sikrer optimal ytelse og pålitelighet for avanserte databehandlingsmiljøer for våre partnere.