Networking Racks and Cabinets
Filtrer etter
Filteret er brukt:
1
Fjern filtre
- Produkttype
- Produktfamilie
- Type
- Håndtakstype
- Arbeider med
- Rackhøyde
- Avslutt
- Høyde
- Materiale
- Montering
- Pakkeantall
- Farge
- Fargekode
- EMC-skjerming
- Rackbredde
- Bredde
- Dybde
- Gjengestørrelse
- Diameter
- Front finish
- Lengde
- Bakutførelse
- Statisk belastning
- Behandlede kanter
- Beskyttelsesgrad
Filteret er brukt: 1
Produkter | 28 resultater (170 varer)

Sett med burmutter
Burmuttere tillater valg av mutter og bolter og kan enkelt byttes ut i motsetning til forgjengede hull.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Burmutsett, M5, 50 PCer
Burmutsett, M5, 100 PCer
Cage Nut Kit, M4, 50 PCer
Cage Nut Kit, M4, 100 PCer
GND/Jordingburet mutter M6, 10 stk
GND/Jordingburet mutter M6, 100 stk
Jording Cage Nut Kit, M4, 10 PCer
Jording Cage Nut Kit, M4, 100 PCer
Jording muttersett, M5, 10 PCer
Jording muttersett, M5, 100 PCer
Sett med mutter for bur, M6, 50 stk
Sett med mutter for bur, M6, 100 stk

Bryter for dørkontakt uten kabel
Dørkontaktbryter med magnetisk kontakt, gir driftseffektivitet.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Bryter for dørkontakt uten kabel

Bryter for dørkontakt, kabelslått
Bryter for tilkobling til normalt lukkede kontakter på dørkontrollmodulen for manuell døråpning.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Bryter for dørkontakt, kabelslått


Firkantet mutter-sett
Firkantede nøtter har høyere kontaktoverflate og ikke bli avrundet i motsetning til hex nøtter.


Skriveoverflate for 19-tommers skap skuffer
Skriveflaten som skal brukes med vår 19-tommers skuff. Den er plassert på skuffen og kan løftes opp når skuffen er åpen.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Skriveoverflate for 19-tommers skap skuffer

LED-lys, 19-tommers brakett
For å tilpasse lysfordelingen til den nåværende installasjonssituasjonen.

Panhead skrue, Torx med skive
Tilbehør som skruer, skiver og muttere gjør det mulig å montere tilbehør på 19 tommer.



19-tommers frontpanel med hull for håndtak
19-tommers frontpaneler med håndtak for enkel håndtering.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
19-tommers frontpanel med hull for håndtak, 1 U, 4 mm, Al, anodisert
19-tommers frontpanel med hull for håndtak, 3 U, 4 mm, Al, anodisert
19-tommers frontpanel med hull for håndtak, 4 U, 4 mm, Al, anodisert
19-tommers frontpanel med hull for håndtak, 5 U, 4 mm, Al, anodisert
19-tommers frontpanel med hull for håndtak, 6 U, 4 mm, Al, anodisert
19-tommers frontpanel med hull for håndtak, 1 U, 3 mm, Al, anodiserte, ubehandlede kanter
19-tommers frontpanel med hull for håndtak, 2 U, 3 mm, Al, anodiserte, ubehandlede kanter
19-tommers frontpanel med hull for håndtak, 3 U, 3 mm, Al, anodiserte, ubehandlede kanter
19-tommers frontpanel med hull for håndtak, 4 U, 3 mm, Al, anodiserte, ubehandlede kanter
19-tommers frontpanel med hull for håndtak, 5 U, 3 mm, Al, anodiserte, ubehandlede kanter
19-tommers frontpanel med hull for håndtak, 6 U, 3 mm, Al, anodiserte, ubehandlede kanter
19-tommers frontpanel med hull for håndtak, 2 U, 4 mm, Al, anodisert