Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

Office and Building Networking

Office and Building Networking
Select FiltersLukk
Filtrer etter
Filteret er brukt: 0
Fjern filtre
Skjul alleUtvid alle
  • Produkttype
  • Produktfamilie
  • Høyde
      Bruk
    • Beskyttelsesgrad
    • Type
    • Spenning AC
        Bruk
      • Farge
      • Dybde
          Bruk
        • Håndtakstype
        • Arbeider med
        • Rackhøyde
            Bruk
          • Materiale
          • Avslutt
          • Høyde
              Bruk
            • Lengde
                Bruk
              • Montering
              • Pakkeantall
              • Fargekode
              • EMC-skjerming
              • Rackbredde
              • Bytt uttak
              • Bredde
                  Bruk
                • Bredde
                    Bruk
                  • Gjeldende vurdering
                  • Gjengestørrelse
                  • Diameter
                      Bruk
                    • Dybde
                        Bruk
                      • Front finish
                      • Statisk belastning
                          Bruk
                        • Bakutførelse
                        • Behandlede kanter
                        • Nominell spenning
                        • Rackenheter
                        • Måletype
                        Filter0

                        Underkategorier

                        Networking Racks and Cabinets

                        Networking Racks and Cabinets

                        Power Distribution

                        Power Distribution

                        Enclosure Cooling, Air

                        Enclosure Cooling, Air

                        Rack Technology

                        Rack Technology

                        Produkter | 149 resultater (739 varer)

                        EB0811-ISO-BLACK.jpg

                        Grunnleggende PDU, EB0xxx, 400 VAC, 3-PH

                        Modulær, kompakt PDU. Ved hjelp av et 1 U aluminiumskabinett kan PDU enkelt integreres i en rack med C13- og C19-uttak.
                        KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
                        GRUNNLEGGENDE PDU, EB0812, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                        GRUNNLEGGENDE PDU, EB0401, 400 VAC, 3-PH, 16 A
                        GRUNNLEGGENDE PDU, EB0402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
                        GRUNNLEGGENDE PDU, EB0807, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                        GRUNNLEGGENDE PDU, EB0808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                        GRUNNLEGGENDE PDU, EB0809, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                        GRUNNLEGGENDE PDU, EB0403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
                        GRUNNLEGGENDE PDU, EB0811, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                        GRUNNLEGGENDE PDU, EB0450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
                        GRUNNLEGGENDE PDU, EB0850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                        EB0311-ISO-BLACK.jpg

                        Grunnleggende PDU, EB0xxx, 230 VAC, 1-PH

                        Modulær, kompakt PDU. Ved hjelp av et 1 U aluminiumskabinett kan PDU enkelt integreres i en rack med C13- og C19-uttak.
                        KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
                        GRUNNLEGGENDE PDU, EB0311-A, 230 VAC, 1-PH, 16 A
                        GRUNNLEGGENDE PDU, EB0317-A, 230 VAC, 1-PH, 16 A
                        GRUNNLEGGENDE PDU, EB0318-A, 230 VAC, 1-PH, 16 A
                        GRUNNLEGGENDE PDU, EB0322, 230 VAC, 1-PH, 16 A
                        GRUNNLEGGENDE PDU, EB0305, 230 VAC, 1-PH, 63 A
                        GRUNNLEGGENDE PDU, EB0332, 230 VAC, 1-PH, 63 A
                        GRUNNLEGGENDE PDU, EB0303, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                        GRUNNLEGGENDE PDU, EB0311, 230 VAC, 1-PH, 16 A
                        GRUNNLEGGENDE PDU, EB0313, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                        GRUNNLEGGENDE PDU, EB0321, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                        GRUNNLEGGENDE PDU, EB0322, 230 VAC, 1-PH, 16 A
                        GRUNNLEGGENDE PDU, EB0337, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                        GRUNNLEGGENDE PDU, EB0328, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                        Sensor for eHandle

                        Sensor for eHandle

                        Sikkerhetstilgangskontrollen eHandle er et intelligent elektromekanisk låsesystem for server- og nettverksskap. EHandle integreres sømløst med nettverkskontrolleren og RackPower iPDU-ene for å fungere som et knutepunkt for tilgangskontroll og miljøovervåking.
                        KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
                        Sensor for eHandle, dør, 1xT
                        Sensor for eHandle, dør, 3 x T
                        EA9502_Enlogic_eHandle.jpg

                        EHandle

                        Sikkerhetstilgangskontrollen eHandle er et intelligent elektromekanisk låsesystem for server- og nettverksskap. EHandle integreres sømløst med nettverkskontrolleren og RackPower iPDU-ene for å fungere som et knutepunkt for tilgangskontroll og miljøovervåking.
                        KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
                        RFID og tastatur
                        EHandle RFID
                        EA9110.jpg image

                        Tørrkontaktkabel

                        Tørrkontaktkabel for tilkobling av i/O-sensorer, f.eks. røyk til nVent-rackPower PDU-er. Enkel installasjon av en magnet i sensorboksen.
                        KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
                        Tørrkontaktkabel
                        Kabelledningsnett for eHandle

                        Kabelledningsnett for eHandle

                        Sikkerhetstilgangskontrollen eHandle er et intelligent elektromekanisk låsesystem for server- og nettverksskap. EHandle integreres sømløst med nettverkskontrolleren og RackPower iPDU-ene for å fungere som et knutepunkt for tilgangskontroll og miljøovervåking.
                        KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
                        Kabelledningsnett for eHandle
                        WLock Cable C13/C14 Black

                        Sikker, dobbel W-Lock-strømledning

                        Sikre, doble W-Lock-strømledninger gir bedre oppbevaring av ledningen mellom både PDU og IT-utstyr. Begge tilkoblingene krever bevisst handling for å frigjøre låseknappene for å hindre utilsiktet løsrivelse av strømtilkoblingene. Ledningene fungerer med alle tilsvarende standard IEC-stikkontakter, men låsefunksjonen krever kompatible W-lock- eller V-lock-uttak
                        KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
                        WLock C19/C20, 1,8 m, rød, 50 stk
                        WLock ledning C13/C14, 0,6 m, svart, 150 stk
                        WLock ledning C13/C14, 1,2 m, svart, 125 stk
                        WLock ledning C13/C14, 1,8 m, svart, 100 stk
                        WLock C13/C14, 0,6 m, blå, 150 stk
                        WLock C13/C14, 1,2 m, blå, 125 stk
                        WLock C13/C14, 1,8 m, blå, 100 stk
                        WLock C13/C14, 0,6 m, rød, 150 stk
                        WLock C13/C14, 1,2 m, rød, 125 stk
                        WLock C13/C14, 1,8 m, rød, 100 stk
                        WLock C19/C20, 0,6 m, svart, 100 stk
                        WLock C19/C20, 1,2 m, svart, 75 stk
                        WLock C19/C20, 1,8 m, svart, 50 stk
                        WLock C19/C20, 0,6 m, blå, 100 stk
                        WLock C19/C20, 1,2 m, blå, 75 stk
                        WLock C19/C20, 1,8 m, blå, 50 stk
                        WLock C19/C20, 0,6 m, rød, 100 stk
                        WLock C19/C20, 1,2 m, rød, 75 stk
                        Seriell kommunikasjonskabel

                        Seriell kommunikasjonskabel

                        KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
                        RJ45-DB9-kabel
                        EA9102.jpg image

                        Sensor for enkel temperatur

                        Enkel temperatur probe Sensor for nVent-SCROFF-rackPower PDU-er med 2 m kabel. Enkel installasjon av en magnet i sensorboksen.
                        KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
                        Sensor for enkel temperatur
                        Sensor Input Hub

                        Sensor Input Hub

                        Sensorhuben for å koble til 3 sensorer på en nVent-SCHROFF-rackPower PDU-sensorport.
                        KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
                        Sensor Input Hub
                        EA9105.jpg image

                        3x temperatur og 1x fuktighetssensor

                        2x temperatur og 1x fuktighetsprobe sensor for nVent-SCROFF-RackPower PDU-er med 3 m kabel. Enkel installasjon av en magnet i sensorboksen.
                        KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
                        3x temperatur og 1x fuktighetssensor
                        socket strips with 2 supply cables 3 phase

                        Socket Strip med 2 tilførselskabel, 3-faset

                        Modulære, kompakte socket strimler med mange funksjonselementer.
                        KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
                        Socket Strip med 2-tilførselskabel, 3-faset, IEC
                        Socket Strip med 2 strømkabel, 3-fase, SCHUKO og IEC