Sensor for enkel temperatur
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Sensor for enkel temperatur
Sensor for enkel temperatur for nVent-SCROFF-rackpower-PDU-er.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Sensor for enkel temperatur
- Med 2 meter kabel og integrert magnet for enkel montering
- For PDU-er i RackPower RP1xxx-, RP2xxx-, RP6xxx-serien
- Hot pluggbar for enkel integrasjon
- Temperaturmåleområde 0 til 65 °C.
- Temperaturmåling nøyaktighet +- 2 %
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Tegningsdokument
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.