Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

Office and Building Networking

Office and Building Networking
Select FiltersLukk
Filtrer etter
Filteret er brukt: 0
Fjern filtre
Skjul alleUtvid alle
  • Produkttype
  • Produktfamilie
  • Høyde
      Bruk
    • Beskyttelsesgrad
    • Type
    • Spenning AC
        Bruk
      • Farge
      • Dybde
          Bruk
        • Håndtakstype
        • Arbeider med
        • Rackhøyde
            Bruk
          • Materiale
          • Avslutt
          • Høyde
              Bruk
            • Lengde
                Bruk
              • Montering
              • Pakkeantall
              • Fargekode
              • EMC-skjerming
              • Rackbredde
              • Bytt uttak
              • Bredde
                  Bruk
                • Bredde
                    Bruk
                  • Gjeldende vurdering
                  • Gjengestørrelse
                  • Diameter
                      Bruk
                    • Dybde
                        Bruk
                      • Front finish
                      • Statisk belastning
                          Bruk
                        • Bakutførelse
                        • Behandlede kanter
                        • Nominell spenning
                        • Rackenheter
                        • Måletype
                        Filter0

                        Underkategorier

                        Networking Racks and Cabinets

                        Networking Racks and Cabinets

                        Power Distribution

                        Power Distribution

                        Enclosure Cooling, Air

                        Enclosure Cooling, Air

                        Rack Technology

                        Rack Technology

                        Produkter | 149 resultater (739 varer)

                        velcro strip

                        Velcro®-stripe 7 x 200 mm.

                        Velcro® Strip er en av de enkleste kabelbundlingsløsningene.
                        KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
                        Velcro®-stripe 7 x 200 mm
                        velcro strip

                        Velcro® Strip 300 mm.

                        Velcro Strip er en av de enkleste kabel bunting løsninger.
                        KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
                        Velcro®-stripe 12 x 300 mm
                        PH41418.jpg image

                        Forbedret nVent CADDY Cat HP J-Hook

                        Kombinerer Versa-Mount-teknologi med en bred base og sjenerøs bøyeradius for kritisk, ikke-kontinuerlig banestøtte for høyytelsesdata og fiberoptiske kabler.
                        KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
                        Cat HP J-krok, pre-galvanisert, 100 mm diameter
                        Cat HP J-krok, pre-galvanisert, 75 mm diameter
                        Cat HP J-krok, forhåndsgalvanisert, 2-tommers diameter
                        Cat HP J-krok, pre-galvanisert, 25 mm diameter
                        Cat HP J-krok, pre-galvanisert, 33,3 mm diameter
                        PH34402.jpg image

                        HP J-krok i nVent med flerfunksjonsklemme

                        Ideell kombinasjon av nyutviklet CADDY feste-klammer, beregnet på bruk til gjengestål, wire, eller spyd ned i bakken, med montasje av CAT HP serien, med J-Hook fabrikk montert, klr til bruk fra innpakningen.
                        KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
                        Cat HP J-krok 25 mm, med multifunk klips, M4, 6, 8 stang, 4,8–6,4 mm vaier
                        Cat HP J-krok 33,3 mm, med flerfunksjonell klips, M4,6,8 stang, 4,8–6,4 mm vaier
                        Cat HP J-krok 50 mm, med multifunksjonell klips, M4,6,8 stang, 4,8–6,4 mm vaier
                        PH5289.jpg image

                        HP J-krok med nVent-klemme med T-Grid-klemme

                        Ideell kombinasjon av nyutviklet CADDY feste-klammer, beregnet til akustisk T-profil ledningsnett, med montasje av CAT HP serien, med J-Hook fabrikkmontert, klar til bruk fra innpaningen.
                        KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
                        nVent CADDY Cat HP J-krok med T-grid klips, 25 mm dia