Velcro® Strip 300 mm.
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Velcro® Strip 300 mm.
nVent borrelås-strimmel tillater ledninger med en diameter på opptil 90 mm, og er en av de enkleste kabelbundløsningene.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Lengde 300 mm (for kabelbunter med maks. 90 mm diameter)
- A = 25 mm, B = 35 mm, C = 300 mm, D = 12 mm.
Spesifikasjoner
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.