Edge Compute and Micro Data Center
Filtrer etter
Filteret er brukt:
0
Fjern filtre
- Produkttype
- Produktfamilie
- Høyde
- Beskyttelsesgrad
- Type
- Spenning AC
- Farge
- Dybde
- Rammemateriale
- Håndtakstype
- Rackhøyde
- Bredde
- Arbeider med
- Avslutt
- Høyde
- Lengde
- Materiale
- Montering
- Pakkeantall
- Fargekode
- EMC-skjerming
- Rackbredde
- Bytt uttak
- Fargekode for kledning
- Bredde
- Gjeldende vurdering
- Gjengestørrelse
- Veggtype
- Diameter
- Dybde
- Dørtype
- Front finish
- Tilgang
- Bakutførelse
- Statisk belastning
- Kjøling
- Behandlede kanter
- Samsvarer med
- Tilførselsspenning
- Redundant strømforsyning
- Nominell spenning
- Tilførsel av kjølevæske
- Dynamisk belastning
- Rackenheter
- Måletype
Produkter | 173 resultater (1196 varer)

Kabelledningsnett for eHandle
Sikkerhetstilgangskontrollen eHandle er et intelligent elektromekanisk låsesystem for server- og nettverksskap. EHandle integreres sømløst med nettverkskontrolleren og RackPower iPDU-ene for å fungere som et knutepunkt for tilgangskontroll og miljøovervåking.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Kabelledningsnett for eHandle

Sikker, dobbel W-Lock-strømledning
Sikre, doble W-Lock-strømledninger gir bedre oppbevaring av ledningen mellom både PDU og IT-utstyr. Begge tilkoblingene krever bevisst handling for å frigjøre låseknappene for å hindre utilsiktet løsrivelse av strømtilkoblingene. Ledningene fungerer med alle tilsvarende standard IEC-stikkontakter, men låsefunksjonen krever kompatible W-lock- eller V-lock-uttak
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
WLock C19/C20, 1,8 m, rød, 50 stk
WLock ledning C13/C14, 0,6 m, svart, 150 stk
WLock ledning C13/C14, 1,2 m, svart, 125 stk
WLock ledning C13/C14, 1,8 m, svart, 100 stk
WLock C13/C14, 0,6 m, blå, 150 stk
WLock C13/C14, 1,2 m, blå, 125 stk
WLock C13/C14, 1,8 m, blå, 100 stk
WLock C13/C14, 0,6 m, rød, 150 stk
WLock C13/C14, 1,2 m, rød, 125 stk
WLock C13/C14, 1,8 m, rød, 100 stk
WLock C19/C20, 0,6 m, svart, 100 stk
WLock C19/C20, 1,2 m, svart, 75 stk
WLock C19/C20, 1,8 m, svart, 50 stk
WLock C19/C20, 0,6 m, blå, 100 stk
WLock C19/C20, 1,2 m, blå, 75 stk
WLock C19/C20, 1,8 m, blå, 50 stk
WLock C19/C20, 0,6 m, rød, 100 stk
WLock C19/C20, 1,2 m, rød, 75 stk

Sensor for enkel temperatur
Enkel temperatur probe Sensor for nVent-SCROFF-rackPower PDU-er med 2 m kabel. Enkel installasjon av en magnet i sensorboksen.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Sensor for enkel temperatur

Sensor Input Hub
Sensorhuben for å koble til 3 sensorer på en nVent-SCHROFF-rackPower PDU-sensorport.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Sensor Input Hub

3x temperatur og 1x fuktighetssensor
2x temperatur og 1x fuktighetsprobe sensor for nVent-SCROFF-RackPower PDU-er med 3 m kabel. Enkel installasjon av en magnet i sensorboksen.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
3x temperatur og 1x fuktighetssensor

Enkel temperatur- og fuktighetssensor
Enkel temperatur og fuktighet probe Sensor for nVent SCROFF RackPower PDU-er med 2 m kabel. Enkel installasjon av en magnet i sensorboksen.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Enkel temperatur- og fuktighetssensor

Sensor for dørbryter
Dørbrytersensor med magnetbryter for nVent-strømbrytersystemer. Enkel installasjon av en magnet i sensorboksen.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Sensor for dørbryter

PDU for Advantage Series-inngangsmålt
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
MI PDU, 1U, 30A(24A)NA/32A INT, 380-415V, 3P WYE, 9 CB, (9)4-I-1
MI PDU, 2U, 60A(48A)NA/63A INT, 380-415V, 3P WYE, 12 CB, (18)4-I-1
MI PDU, 2U, 60A(48A), 208V, 3P DELTA, 9 CB, (18)4-I-1
MI PDU, 1U, 60A(48A), 208V, 3P DELTA, 6 CB, (9)4-I-1
MI PDU, 2U, 100A(80A), 208V, 3P DELTA, 9 CB, (18)4-I-1
MI PDU, 2U, 100A(80A)NA/96A INT, 380-415V, 3P WYE, 18 CB, (18)4-I-1
MI PDU, 1U, 60A(48A)NA/48A INT, 380-415V, 3P WYE, 9 CB, (9)4-I-1