Enclosure Cooling
Filtrer etter
Filteret er brukt:
1
Fjern filtre
- Produkttype
- Produktfamilie
- Høyde
- Type
- Farge
- Dybde
- Bredde
- Arbeider med
- Rackhøyde
- Høyde
- Materiale
- Avslutt
- Fargekode
- Bredde
- Dybde
- Tilførselsspenning
- Redundant strømforsyning
- Tilførsel av kjølevæske
Filteret er brukt: 1
Produkter | 34 resultater (71 varer)

RackChiller RDHX Pro Active, venstrehengslet
Den revolusjonerende nye RDHX Pro fra nVent oppfyller behovene for kraftig økt databehandlingskraft for å møte kravene til AI-forbedrede programmer
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
RackChiller RDHX Pro Active, venstrehengslet, 42U, 750W
RackChiller RDHX Pro Active, venstrehengslet, 48U, 600W
RackChiller RDHX Pro Active, venstrehengslet, 48U, 750W
RackChiller RDHX Pro Active, venstrehengslet, 48U, 800W
RackChiller RDHX Pro Active, venstrehengslet, 42U, 600W
RackChiller RDHX Pro Active, venstrehengslet, 42U, 800W
RackChiller RDHX Pro Active, venstrehengslet, 47U, 600W
RackChiller RDHX Pro Active, venstrehengslet, 47U, 800W

RackChiller RDHX PRO slangesett med ventil
Fleksible slanger for RDHX Pro / RackChiller RDHX Pro, 4m.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
RackChiller RDHX PRO slangesett med ventil

RackChiller RDHX PRO lekkasjedeteksjonssett
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
RackChiller RDHX PRO lekkasjedeteksjonssett

RackChiller RDHX PRO slangesett med ventil og sensorer
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
RackChiller RDHX PRO slangesett med ventil og sensorer

RackChiller RDHX PRO dørfilter
RackChiller RDHX-dør med luftfilter

RackChiller på rad 45 filtrert bakdør
RackChiller på rad 45 dør med luftfilter.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Filtrert dør for RackChiller på rad 45

RackChiller på rad 45 høyde adapter
GANGERingssett som kan brukes i kombinasjon med RackChiller in-Row og Varistar eller Proline racks.

RackChiller bakre dør motorisert kontrollventil
2-veis kjølevæskeventil med aktuator for strømningsmodulasjon.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
RackChiller bakdør motorisert reguleringsventil, aktiv og passiv

RackChiller Vannkontrollpakke for bakdør
Rørinnlegg i rustfritt stål med sensorer (trykk, temperatur og strømning).
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
RackChiller Vannkontrollpakke bak, aktiv eller passiv

RackChiller bakre dørdisplay og tastatur
Terminal bestående av display og 6 taster for lokal tilgang til styreenhet.

RackChiller Vanntilkoblingssett for bakdør
Par av rustfritt stål flettet fleksible slanger til conect RackChiller til anlegget kjølesystem.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
RackChiller Vanntilkoblingssett for bakdør, aktiv eller passiv

RackChiller RDHX Pro Active, høyre hengslet
Den revolusjonerende nye RDHX Pro fra nVent oppfyller behovene for kraftig økt databehandlingskraft for å møte kravene til AI-forbedrede programmer