Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
RackChiller RDHX Pro Active, venstrehengslet
De nye kjøleaggregatene for bakdør fra nVent leveres i en rekke standardstørrelser for bruk med 42U, 47U, i både 600mm og 800mm bredde (andre størrelser tilgjengelig på forespørsel). Selve kjølerne er 250 mm dype, med en tørrvekt på under 170 kg. En av funksjonene til bakdørkjølerne er at de er kompakte og ikke krever ekstra gulvplass eller takhøyde? Faktisk kan bruken frigjøre hvitt plass da CRAH-enheter og annet kjøleutstyr for rom kan elimineres fra datasenteret.
Hver enhet har 12x aksiale børsteløse DC-vifter - mer enn noen konkurrerende enhet. Det store antallet vifter betyr imidlertid at de individuelt gjør mindre arbeid enn et mindre antall store vifter, noe som reduserer belastningen på de elektromekaniske enhetene og øker levetiden. I tilfelle feil oppstår, har nVent utviklet en innovativ, verktøyfri og varmbyttbar metode for vifterstatning samt andre kritiske komponenter som strømforsyningsenheter og hovedstyreenhet. Denne funksjonen gjør det mulig å maksimere oppetiden samtidig som du reduserer serviceanrop og tilhørende kostnader.
Den bakre dørkjøleren kan også ettermonteres på de fleste tredjeparts stativer.
Minste fotavtrykk av noen bakdør kjøler på markedet med høyest kilowatt kapasitet av kjøling.
Funksjoner
- Kjølevæske i bakdøren, kjølig vann
- Komponenter som kan byttes i varme, forenkler reparasjon og maksimerer tilgjengeligheten
- Designet for effektiv drift ved økte vanntemperaturer på anlegget
- Kombinasjon med direkte til chip flytende kjøling
- Modulær standard - enkel å tilpasse til individuelle krav
- Vifter, strømforsyninger, kontroller og kontrollventil kan alle byttes i varmt vann
- Automatisk viftehastighet og ventilåpning
- 7? høyoppløselig berøringsskjerm grensesnitt
- Hydraulisk og elektrisk tilkobling gjennom topp eller bunn
- Overvåking via Ethernet-grensesnitt (nettleser, Modbus TCP, SNMP v2c) og Modbus RTU
Spesifikasjoner
Datablad
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.