Core Network
Filtrer etter
Filteret er brukt:
0
Fjern filtre
- Produkttype
- Produktserie
- Høyde
- Beskyttelsesgrad
- Type
- Farge
- Dybde
- Rammemateriale
- Håndtakstype
- Fungerer med
- Kledningsmateriale
- Rackhøyde
- Overflate
- Rammefarge
- Høyde
- Lengde
- Låsetype
- Materiale
- Montering
- Antall pakker
- Kode for rammefarge
- Fargekode
- Kledningsfarge
- EMC-beskyttelse
- Rackbredde
- Utganger med bryter
- Kledningsfargekode
- Bredde
- Bredde
- Strømnivå
- Gjengestørrelse
- Diameter
- Dybde
- Fremre overflate
- Bakre flate
- Statisk belastning
- Behandlede kanter
- Samsvarer med
- Forsyningsspenning
- Nominell spenning
- Kjølevæskemating
- Statisk belastning
- Dynamisk belastning
- Dynamisk belastning
- Rackenheter
- Målingstype
Produkter | 191 resultater (1198 varer)

Varistar LHX+ 45 / RackCHiller på rad 45 kondensatavtapping
Vannstyringspakke for toppmatede installasjoner.

Fleksible slanger for LHX+ / RackChiller på rad, BSP / BSP
Fleksible slanger for LHX+ / RackChiller på rad, 4 m.

Fleksible slanger for LHX+ / RackChiller på rad, QD / BSP
Fleksible slanger for LHX+ / RackChiller på rad, 4 m.

Adaptermontering BSPP m / NPT m
Fleksible slanger for LHX+ / RackChiller på rad, 4 m.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Adapter BSP-NPT for Varistar LHX+ 45 / RackChiller på rad 45

Varistar CP-forblanking 300 W
Forblankersett for Varistar-stativ, 300 bred.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Utjevning av føtter for Varistar LHX+ 45 / RackChiller på rad 45

RackChiller på rad 45 høyde adapter
GANGERingssett som kan brukes i kombinasjon med RackChiller in-Row og Varistar eller Proline racks.

RDHX PRO Rack Assembly Kit for Proline S1 og Vairstar CP
Gir braketter som kreves for montering på RDHX Pro på stativer
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
RDHX PRO Rack Assembly Kit for Proline S1 og Vairstar CP

RDHX PRO nivellerende føtter 120mm.
Valgfrie nivelleringsføtter for å heve RDHX PRO når rack er en sokkel.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
RDHX PRO nivellerende føtter 120mm

RDHX PRO RackChiller spyleranlegg
Ventilasjonssett for å rense luft ut av systemet under fylling og vedlikehold.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
RDHX PRO RackChiller spyleranlegg

Strømforsyningsenhet
Ekstra eller utskiftbar strømforsyningsenhet for strømredundans eller A/B-mating.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Strømtilførsel Flatpack S 48/1800 HE

RackChiller RDHX Pro Active, venstrehengslet
Den revolusjonerende nye RDHX Pro fra nVent oppfyller behovene for kraftig økt databehandlingskraft for å møte kravene til AI-forbedrede programmer
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
RackChiller RDHX Pro Active, venstrehengslet, 42U, 750W
RackChiller RDHX Pro Active, venstrehengslet, 48U, 600W
RackChiller RDHX Pro Active, venstrehengslet, 48U, 750W
RackChiller RDHX Pro Active, venstrehengslet, 48U, 800W
RackChiller RDHX Pro Active, venstrehengslet, 42U, 600W
RackChiller RDHX Pro Active, venstrehengslet, 42U, 800W
RackChiller RDHX Pro Active, venstrehengslet, 47U, 600W
RackChiller RDHX Pro Active, venstrehengslet, 47U, 800W

RackChiller RDHX Pro Active, høyre hengslet
Den revolusjonerende nye RDHX Pro fra nVent oppfyller behovene for kraftig økt databehandlingskraft for å møte kravene til AI-forbedrede programmer