Fleksible slanger for LHX+ / RackChiller på rad, BSP / BSP
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Fleksible slanger for LHX+ / RackChiller på rad, BSP / BSP
Den fleksible slangepakken for Varistar LHX+45 in-rack eller RackChiller in-Row 45 kobler kjøleenheten til vannsystemet. EPDM-slangene av høy kvalitet har utmerket kjemisk stabilitet med typiske vann- og glykolbaserte kjølemedier. Stålforsterkningen gir utvidet trykkevne med nominelt trykk på 5 bar og minimum sprengningstrykk 20 bar, mens det ytre laget beskytter slangene mot mekanisk belastning og skader.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Fleksible slanger for tilkobling av LHX+ 45 in-rack eller RackChiller in-Row 45 med vannforsyning og retur
- Par fleksible slanger for tilkobling av tilførsels- og returinnretning
- Høykvalitetsforsterkede EPDM fleksible slanger
- Nominelt driftstrykk 5 bar, minimum sprengningstrykk > 20 bar
- Inkluder 1-tommers BSPP-svivler med flat tetning i begge ender
- Tilgjengelig i lengde 4 m eller 6 m.
Spesifikasjoner
Datablad
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.