Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

PH38366.jpg image Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.

Filtro di riduzione delle sovratensioni serie N, monofase

Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Dati copiati
Metrico   |   Imperiale
Capacità AS1768
Codice articolo SRF163N SRF1125N
Tensione continua massima di esercizio 310 VCA
Sovracorrente massima, L-N 130 kA 8/20 μs 50 kA 10/350 μs
Sovracorrente massima, N-PE 130 kA 8/20 μs 50 kA 10/350 μs
Livello di protezione tensione, L-N 150 V @ 3 kA 8/20 μs 200 V @ 20 kA  8/20 μs 250 V @ 3 kA 8/20 μs 350 V @ 20 kA 8/20 μs
Capacità IEC 61643-11
Codice articolo SRF163N SRF1125N
Tensione continua massima di esercizio (Uc) 255 V CA
Sovratensione temporanea, L-N 442 V CA 2 ore
Sovratensione temporanea, N-PE 1200 V CA 200 ms
Corrente impulsiva (Iimp) 10 kA 10/350 μs
Livello di protezione tensione (su), L-N @ Iimp 450 V
Corrente di scarica nominale (In) 20 kA 8/20 μs
Livello di protezione tensione (su), L-N @ In 450 V 500 V
Calo di tensione  0,1 % Max

Schemi

Risorse CAD
Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare