I filtri di riduzione delle sovratensioni combinano la deviazione delle sovratensioni ad alta energia con il filtraggio, risultando ideali per le principali applicazioni di protezione dei servizi. La loro efficiente fase di filtraggio passa basso riduce drasticamente la velocità di innalzamento della tensione, diminuendo sostanzialmente il rischio di danno fisico delle apparecchiature. La loro tecnologia TD incorporata li rende resistenti alle sovratensioni temporanee dei sistemi di alimentazione AC e la loro conformità con gli standard IEC assicura prestazioni ottimali dei prodotti in condizioni di massima sicurezza.