Capocorda posa in opera


Capocorda posa in opera
nVent ERICO PermaGround Lay-in Ground Lug is an electrical connector engineered for easy and efficient grounding. It’s open-faced design allows the grounding conductor to be “laid in” without the need to thread it through a closed connector, simplifying installation.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Utilizzato spesso nelle applicazioni con capocorda di collegamento negli impianti solari
- Le caratteristiche di posa in opera consentono il posizionamento semplice
- Ferramenta della vite di fermo in acciaio inossidabile 304
Specifiche
Opuscolo
Scheda tecnica
Certificazioni
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
UL KDER E34440
English
ANSI/UL 467
UL KDER E34440
ANSI/UL 467
CSA 4414-04 29601
English
CSA C22.2 No. 41
CSA 4414-04 29601
CSA C22.2 No. 41
UL QIMS.E354420 E354420
ANSI/UL 2703
CSA 5313-91.29601
29601
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.