nVent ERICO Cadweld Plus Impulse Unità di Controllo


nVent ERICO Cadweld Plus Impulse Unità di Controllo
La nostra ultima innovazione, l’Unità di Controllo nVent ERICO Cadweld Plus Impulse Exothermic Welding Control Unit, offre il massimo livello di flessibilità e facilità d'uso di tutti i nostri sistemi di innesco. Progettata con la massima accuratezza, l’unità di controllo permette di scegliere la fonte di alimentazione: Dalle batterie AA pronte all'uso alle batterie ricaricabili agli ioni di litio che hai sul posto di lavoro.
Perché scegliere il nostro nuovo sistema di innesco? Sicurezza, potenza e facilità d'uso.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Video
Caratteristiche
- L’impugnatura ottimizzata dello strumento elettrico è ergonomica e comoda
- La protezione del grilletto a chiusura automatica impedisce l’innesco accidentale, fornendo una maggiore sicurezza
- Il contatore di innesco a LED fornisce un feedback istantaneo sulle tempistiche di innesco ed è visibile in condizioni assolate all'aperto
- Il ritardo di innesco pari a cinque secondi è una funzione di sicurezza che consente all'utente di interrompere l'innesco, se necessario
- Indicatore di durata della batteria integrato nell'unità per un aggiornamento in tempo reale; compatibile con batterie AA e ricaricabili
- Batterie alcaline AA incluse in grado di alimentare circa 600 connessioni
- Le batterie ricaricabili Milwaukee® o DEWALT® possono essere utilizzate per alimentare circa 1.500 connessioni utilizzando una batteria da 4Ah
- Adattatori per batterie disponibili per l'uso con batterie ricaricabili Milwaukee® o DEWALT® (vendute separatamente)
- Il conduttore ad alta temperatura con inserto singolo scatolato nell'unità contribuisce a un fissaggio sicuro e affidabile del componente del sistema di innesco che viene sostituito più frequentemente
- Il design a coccodrillo, di facile utilizzo, della terminazione mostra chiaramente una connessione positiva nella finestra di visualizzazione
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Opuscolo
Scheda tecnica
Certificazioni
CE, ERICO Cadweld Plus Impulse
English
2014/30/EU, EMC Directive
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017



- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.