Protezione contro le sovratensioni su guida DIN DT1 classe i+II 12,5 kA, modalità 2+0
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Protezione contro le sovratensioni su guida DIN DT1 classe i+II 12,5 kA, modalità 2+0
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Caratteristiche
- Design compatto, ad innesto tuttavia con valore di sovratensione nominale elevato che utilizza una larghezza minima del profilato DIN
- Fusibile di backup esterno non richiesto fino a 315 A
- La clip di fissaggio garantisce prestazioni di resistenza alle vibrazioni e agli urti
- Indicazione dello stato con i colori rosso/verde e contatti di scambio standard per il monitoraggio remoto
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Opuscolo
Certificazioni
CE, ERICO DT1 Series
English
EN 61643-11
cUR VZCA8.E325047
CSA C22.2 No. 269.4
UR VZCA2.E325047
ANSI/UL 1449
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.