Cinghia della scatola della pistola a vite telescopica
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Cinghia della scatola della pistola a vite telescopica
Il cavetto telescopico della scatola dell’inchiodatrice nVent CADDY è un supporto versatile e robusto su ispirazione degli installatori nel Regno Unito, per fissare in sicurezza le scatole elettriche ai montanti a parete. Il suo profilo tecnologico garantisce un collegamento extra durevole e robusto alla scatola e ai montanti e, al tempo stesso, richiede una quantità minima di viti. Disponibile in due dimensioni, il cavetto della scatola contiene la maggior parte delle distanze del montante senza dover effettuare nuove lavorazioni scomode e lunghe.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Video
Prodotti correlati
Caratteristiche
- Profilo tecnologico con cavità incassata per fornire un collegamento extra robusto alla scatola e prevenire l’allentamento nel tempo, anche con viti autofilettanti corte da 12 mm
- Il design migliorato richiede solo una sola vite per linguetta e due viti per scatola con un risparmio di tempo per l’installazione fino al 30%.
- Può montare scatole multiple
- Dentellato e contrassegnato per una facile identificazione e piegatura, adattato alle profondità delle scatole del mercato britannico
- Il design migliorato con marcature metriche in mm e fori pilota velocizza il montaggio preciso dei conduit per scatola tra i montanti.
- La sagoma a V e la linea di fori pilota indicano il centro della barra per un rapido livellamento della staffa tramite l’uso di una livella laser.
- I fori pilota consentono un facile fissaggio della scatola con un cacciavite
- Per l’installazione è necessario solo un avvitatore
- Può essere montato sulla faccia o all’interno del perno utilizzando una singola vite per linguetta.
- Regolabile per spaziature dei montanti non standard
- La linguetta di interblocco previene possibili smontaggi accidentali
- Esclusivo design monopezzo a rottura prestabilita
Specifiche
| Fine | Pregalvanizzato |
| Materiale | Acciaio |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Scheda tecnica

- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.