Gancio per piattaforma trapezoidale TDHM con dado filettato
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Gancio per piattaforma trapezoidale TDHM con dado filettato
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Video
Caratteristiche
- Installazione facile
- Utilizzare lo strumento di perforazione TDHP per eseguire un foro nella copertura
Specifiche
| Fine | nVent CADDY Armour |
| Materiale | Acciaio per molle |
| Spessore del soffitto | Carico statico F |
| 0,63 mm - 0,70 mm | 600 N |
| 0,71 mm - 0,80 mm | 700 N |
| 0,81 mm - 1,00 mm | 800 N |
| 1,01 mm - 1,20 mm | 1000 N |
| 1,21 mm - 1,50 mm | 1200 N |
| > 1,50 mm | 1500 N |
Catalogo
Opuscolo
Rapporto di collaudo
Certificazioni

- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.