nVent CADDY Speed Link SLDM System con Gancio


nVent CADDY Speed Link SLDM System con Gancio
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Video
Caratteristiche
- Il sistema completo include cavo, dispositivo di bloccaggio e terminale a gancio pre-assemblato
- Ideale per sospendere apparecchi illuminanti, canalizzazioni aria ed altri accessori di installazione
- Elegante, le ridotte dimensioni del dispositivo di bloccaggio riducono l'impatto visivo
- Dispositivo di bloccaggio senza utensili è regolabile anche dopo l'installazione
Specifiche
Diametro della fune | 1.5 mm |
Fattore di sicurezza del carico statico | 5:1 |
Finitura | Elettrozincato |
Materiale | Acciaio |
Lunghezza (L) | 0.28" |
Larghezza (W) | 0.36" |
Altezza (H) | 0.96" |
Dimensione barra (RS) | 6" |
Dimensione barra (RS) | 6 |
Lunghezza (L) | 7mm |
Larghezza (W) | 9.2 mm |
Altezza (H) | 24.5 mm |
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Opuscolo
Certificazioni



- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.