Skip to main content

Selezionare il Paese/la lingua preferita

nVent CADDY Speed Link Light Pack with Wedge Anchor Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.

nVent CADDY Speed Link Light Pack con sistema di ancoraggio a cuneo

nVent CADDY Speed Link Light Pack con sistema di ancoraggio a cuneo include una lunghezza pretagliata (1m e 2m) di cavo in acciaio da 1mm rivettato su un ancoraggio a cuneo e un dispositivo di bloccaggio a profilo ultra basso. Gli installatori possono eseguire l'installazione in modo rapido e sicuro su soffitti in calcestruzzo per supportare e fissare illuminazione e segnaletica.

Per saperne di più Meno informazioni Stampa questa pagina
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Fattore di sicurezza del carico statico 5:1
Finitura Elettrozincato
Dati copiati
Metrico   |   Imperiale
Diametro della punta di trapano 0.24"
Profondità del foro 1.22"
Diametro della punta di trapano 6mm
Profondità del foro 31mm
Profondità dell'incastro 0.98" Min
Profondità dell'incastro 25 mm Min

Schemi

Immagini applicazione Risorse Video
nVent CADDY Speed Link Light Pack – Lighting Support

Play

nVent CADDY Speed Link Light Pack — Signage Support

Play

Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare