Kit bobina gruppo luci collegamento velocità COMPARTIMENTO nVent
 Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
        
        Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
       
        Kit bobina gruppo luci collegamento velocità COMPARTIMENTO nVent
Il kit bobina nVent CADDY Speed Link Light Pack include una bobina da 150 metri di cavo metallico da 1 mm e 100 dispositivi di bloccaggio a profilo ultra basso. L'imballaggio intelligente consente agli installatori di tirare e tagliare il cavo alla lunghezza necessaria senza dover estrarre la bobina dalla scatola, rendendola la soluzione ideale per ogni elettricista. Il dispositivo di bloccaggio ha una finitura lucida e un carico nominale di 10 chilogrammi, ideale per supportare e fissare illuminazione e segnaletica.
                                      Dettagli
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Immagini applicazione
          
          
        
        
                                            Risorse
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Video
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
       
  
          
                                      
            
       Prodotti correlati
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                          Prodotti correlati
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
  
      
    
  
        
                                          Caratteristiche
- Il kit include una bobina di cavo metallico nVent CADDY Speed Link e i dispositivi di bloccaggio nVent CADDY Speed Link CLP
- La bobina di filo e dispositivi di bloccaggio sono nello stesso imballo, al fine di semplificare il trasporto in cantiere e ridurre i volumi di stoccaggio
- L'imballaggio intelligente permette all'installatore di srotolare la lunghezza di cavo necessaria senza dovere aprire la scatola
- Perfetto per aggiunte su installazioni esistenti o quando sono richieste lunghezze di cavo non standard
- Il cavo in acciaio è costituito da sette trefoli composti ciascuno da sette fili elementari in acciaio di tipo aereonautico
- La regolazione push / pull keyless senza utensili permette facili regolazioni
- Il meccanismo di bloccaggio di basso profilo riduce al minimo l’impatto visivo
- I tubetti di rilascio keyless senza utensili sono facili da utilizzare anche con i guanti
- Meccanismo di chiusura in due sensi permette la regolazione in altezza semplice
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Scheda tecnica


- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.