Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

PH39221.jpg image Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.

Kit catenario per collegamento velocità CADDY nVent

Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Diametro fune metallica 6 mm
Fine Elettrogalvanizzato;Zincato a caldo
Materiale Acciaio;Lega di zinco;Polipropilene
Dati copiati
Metrico   |   Imperiale
Installazione orizzontale
Precarico 1,000 N 450 N
Carico statico1 (F1) 490 N 590 N
Carico statico 2 (F2) 880 N 1080 N
Carico statico 3 (F3) 980 N 1180 N
Installazione verticale
Carico statico 4 (F4) 4,440 N

Schemi

Immagini applicazione Risorse Video
SISTEMA DI CATENARIE NVENT CADDY SPEED LINK

Play

nVent CADDY Speed Link Catenary System

Play

Clip in Acciaio Armonico nVent CADDY per Calate Verticali

Play

nVent CADDY Speed Link Catenary - Drop Wire Clip

Play

Utensile tensionatore nVent CADDY Speed Link per catenarie

Play

nVent CADDY Speed Link Catenary - Tensioning Tool

Play

Prodotti correlati
Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare