Morsetto a pressione per cavo a braccio singolo
La clip a pressione per cavo a braccio singolo nVent CADDY è una clip in metallo sostenibile e pronta per l'installazione, che consente una facile installazione dei cavi con una sola mano. Questa soluzione supporta in modo sicuro fasci di cavi di piccole dimensioni in spazi affollati, ad esempio a filo con i soffitti, sopra i controsoffitti. Il design esclusivo della clip a pressione a braccio singolo consente di combinare due clip a braccio singolo in pochi secondi, raddoppiando la capacità del cavo per un singolo punto di fissaggio, riducendo il numero di scorte necessarie e facendo risparmiare tempo sul lavoro agli appaltatori. Dotata di un design a profilo basso, questa clip a pressione per cavo è un'alternativa più duratura rispetto alle soluzioni in plastica comunemente utilizzate e offre una soluzione ideale per applicazioni elettriche e di trasmissione dati.
Caratteristiche
- Soluzione 2 in 1/con possibilità di accoppiamento; due clip a pressione per cavo a braccio singolo nVent CADDY possono essere combinate manualmente per raddoppiare all'istante la capacità del cavo per singolo punto di fissaggio
- Compatibile con fissaggio diretto e ancoraggio tradizionale
- Riutilizzabile se il chiodo si inceppa
- Più resistente e durevole delle clip a pressione in plastica
- I bordi arrotondati impediscono danni al cavo
- I cavi sono mantenuti in posizione conferendo all'installazione un look professionale e ordinato
- Il design a basso profilo permette installazioni in spazi ridotti
- Realizzato con materiali riciclabili al 100%
Specifiche
| Fine | Pregalvanizzato | 
| Materiale | Acciaio | 
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Scheda tecnica

- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.