Dado molla a gas in acciaio con molla di bloccaggio asta nVent
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Dado molla a gas in acciaio con molla di bloccaggio asta nVent
Il dado QCN combina le proprietà uniche dell'acciaio armonico e la tecnologia CADDY "spingi e blocca" per creare un dado per profili strut a montaggio a scatto per un'installazione incredibilmente rapida di barre filettate o bulloni. Usato in comb inazione con un dado esagonale su barra filettata per l'installazione rapida di sistemi a trapezio prefabbricati o con un bullone a testa tonda per il montaggio a parete incredibilmente veloce di scatole elettriche e altri servizi.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
CAD
Video
Caratteristiche
- Grazie al semplice design “spingi e blocca” gli installatori devono solo spingere la barra filettata nel foro di montaggio, bloccandola istantaneamente in posizione
- Funziona con filettature lievemente danneggiate e con barre filettate con piccole sbavature
- Perfetto per installare rapidamente sistemi sia su profili ancorati alla struttura che dal lato impianto in combinazione con profili di supporto
- Il design integrato elimina la necessità di complicati dadi a molla e componenti sciolti, semplificando l'installazione
- Permette di montare rapidamente armadi a parete utilizzando semplici bulloni filettati
- Progettato per l'uso con profili di larghezze standard (41mm o 1 5/8 ") sia con profili bassi che alti
Specifiche
| Fine | nVent CADDY Armour |
| Materiale | Acciaio per molle |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Opuscolo
Scheda tecnica
Volantino




- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.