Morsetto per barra di bloccaggio ad asta DEL CONTENITORE nVent
        
        Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
      
        Morsetto per barra di bloccaggio ad asta DEL CONTENITORE nVent
                                      Dettagli
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                            Immagini applicazione
          
          
        
        
                                            Risorse
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
  
              
  
  
  
              
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                                                                                        Prodotti correlati
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
  
      
    
  
        
                                          Caratteristiche
- I moduli prefabbricati sono facilmente sollevabili e bloccabili in posizione, consentendo di risparmiare tempo e denaro
 - Grazie al semplice design “spingi e blocca” gli installatori devono solo spingere la barra filettata nel foro di montaggio, bloccandola istantaneamente in posizione
 - Il dado di sicurezza può essere stretto a mano, bloccando la barra filettata in posizione
 - Funziona con filettature lievemente danneggiate e con barre filettate con piccole sbavature
 - Conforme alla Specifica federale WW-H-171 (Tipo 23), Manufacturers Standardization Society ANSI®/MSS-SP-58 (Tipo 19 e 23)
 
Specifiche
| Materiale | Ghisa | 
| Fine | Elettrogalvanizzato | 
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Manuale tecnico
Opuscolo
Certificazioni
        cUL DWMU7.E165703
      
      
      
          
      CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
    
      
        cUL VFXT7.EX2452
      
      
              
          English
        
      
          
      ULC/ORD-C203
    
      
        cUL VFXT7.EX2452
      
      
      
          
      ULC/ORD-C203
    
      
        UL DWMU.E165703
      
      
      
          
      ANSI/UL 2239
    
      
        UL VFXT.EX2452
      
      
              
          English
        
      
          
      ANSI/UL 203
    
      
        UL VFXT.EX2452
      
      
      
          
      ANSI/UL 203
    
      - Avvertimento
 - I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.