Supporto regolabile per montante a piramide ST nVent CADDY
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Supporto regolabile per montante a piramide ST nVent CADDY
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
CAD
Caratteristiche
- La regolazione dell'altezza consente il passaggio effettivo di tubi, conduit e passerelle portacavi intorno agli ostacoli
- La parte inferiore in schiuma offre un’interfaccia a bassa abrasione per una migliore protezione della membrana del tetto
- Compatibili con la maggior parte delle superfici dei tetti, comprese quelle a strato singolo, bituminose, metalliche e in schiuma poliuretanica
- Offre un'eccellente distribuzione del carico, anche su diversi tipi di superfici di copertura
- Pronto all'uso, con un risparmio dei tempi di installazione e di manodopera
- Le diverse dimensioni e capacità di carico offrono la possibilità di adattare la soluzione all'applicazione
- Zincati a caldo e stabilizzati ai raggi UV per prestazioni di lunga durata
Specifiche
| Fattore di sicurezza carico statico | 3:01 |
| Fine | Zincato a caldo |
| Temperatura | -45 to 65 °C |
| Temperatura | -50 to 150 °F |
Catalogo
Certificato di garanzia
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Opuscolo
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.